Platforma produktów SVL Flexline™ ukierunkowana na wymagania przemysłu chłodniczego.
Najważniejszą cechą platformy SVL jest elastyczność. Platforma zapewnia 5 różnych funkcji przy użyciu zaledwie dwóch typów korpusów zaworu — przelotowego i kątowego. Przekonasz się, że to uproszczenie przekłada się na łatwą obsługę i oszczędność czasu w wielu procesach.Produkty Danfoss Flexline™ to łatwa droga do zrównoważonego rozwoju z niskimi kosztami eksploatacji, niską emisją w przypadku wycieków i aprobatami do stosowania z czynnikami chłodniczymi o niskim współczynniku GWP.
Szeroki zakres temperatury: od -60 do +150°C [od -76 do 302°F]
Praca z ciśnieniem roboczym do 52 bar (754 psi)
Jedna wspólna obudowa, która umożliwia łatwą i szybką zmianę funkcji
Modułowa konstrukcja i wspólne części zamienne oznaczają szybki i łatwy serwis
Zapewnia płynne otwieranie i zamykanie oraz bardzo wysoką niezawodność
Opracowany przez specjalistów firmy Danfoss podręcznik jest dokumentem informacyjnym, który ma ułatwić obsługę przemysłowych układów chłodniczych. Zawiera odpowiedzi i przykłady doboru metod sterowania różnymi układami chłodniczymi. Wyjaśniono w nim, dlaczego takie układy należy projektować w określony sposób oraz które podzespoły w nich zastosować.
Pobierz podręcznik
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Wypróbuj Coolselector®2 teraz za darmo
Zawory odcinające SVA-S SS i SVA-L SS ze stali nierdzewnej są dostępne z przyłączami DIN i ANSI, w wersji kątowej i przelotowej oraz ze standardową szyjką.
Zawory ze stali nierdzewnej REG-SA SS i REG-SB SS są ręcznymi zaworami regulacyjnymi dostępnymi w wersji kątowej i przelotowej, które w pozycji zamkniętej pełnią rolę zwykłych zaworów odcinających.
Zawory zwrotne ze stali nierdzewnej CHV-X SS są dostępne w wersji kątowej i przelotowej. Zawory te otwierają się przy bardzo niskich różnicach ciśnienia, zapewniają korzystne warunki przepływu oraz umożliwiają łatwy demontaż w celu przeglądu i serwisu.
Zawory SCA-X SS są zaworami zwrotnymi ze stali nierdzewnej z wbudowaną funkcją zaworu odcinającego. Zawory SCA-X SS są dostępne w wersji kątowej. Zawory te otwierają się przy bardzo niskich różnicach ciśnienia, zapewniają korzystne warunki przepływu oraz umożliwiają łatwy demontaż w celu przeglądu i serwisu. Zawory SCA-X są wyposażone w wentylowany kołpak, a także mają mechanizm zamykający przestrzeń dławicy, umożliwiający wymianę uszczelki wrzeciona w zaworze pod ciśnieniem.
Moduły robocze platformy SVL SS oferują pięć różnych funkcji: odcięcie, sprawdzenie/zatrzymanie, sprawdzenie, regulacja i filtr siatkowy. Nowa oferta produktów ze stali nierdzewnej opiera się na udanej koncepcji modułowej produktów z rodziny Flexline™.