Typoszereg wzierników do zastosowań wysokociśnieniowych
Danfoss SGP to typoszereg wzierników do zastosowań wysokociśnieniowych. SGP są dostępne w wersjach zoptymalizowanych dla czynników chłodniczych współpracujących z olejem mineralnym np. HCFC oraz w wersjach zoptymalizowanych dla czynników niepalnych HFC.
Wzierniki SGP do urządzeń chłodniczych wykorzystywanych w handlu detalicznym artykułami spożywczymi są dostępne z przyłączami gwintowanymi lub do lutowania oraz w wersji wkręcanej w gniazdo, zarówno ze wskaźnikami wilgotności jak i bez nich.
Cechy i korzyści
Dobre uwidocznienie warunków przepływu
Niski poziom wycieków
Długi okres eksploatacji
Zwiększone bezpieczeństwo przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 52 bar
Niezawodność produktów zapewnia mniejsze wycieki i dłuższy okres użytkowania
Wskaźnik o szybkiej reakcji zapewnia wczesne ostrzeganie przed nadmierną ilością wilgoci

Centra rozwoju aplikacji
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju aplikacji oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | SGP brochure | Hiszpański kastylijski | Multiple | 05 lis, 2014 | 343.5 KB | |
Ulotka | SGP brochure | Angielski | Multiple | 05 lis, 2014 | 352.8 KB | |
Ulotka | SGP brochure | Rosyjski | Multiple | 06 lis, 2014 | 360.4 KB | |
Ulotka | SGP brochure | Chiński (CN) | Multiple | 05 lis, 2014 | 396.9 KB | |
Ulotka | SGP brochure | Niemiecki | Multiple | 05 lis, 2014 | 377.5 KB | |
Ulotka | SGP brochure | Francuski | Multiple | 05 lis, 2014 | 359.8 KB | |
Ulotka | SGP brochure | Portugalski | Multiple | 05 lis, 2014 | 341.2 KB | |
Ulotka | SGP brochure | Włoski | Multiple | 05 lis, 2014 | 342.5 KB |
Oprogramowanie

Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Szkolenia
Dowiedz się więcej o wziernikach SGP
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawdzić, czy kupowany produkt zapewnia autentyczną jakość Danfoss.