• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Optyma™ Slim Pack

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Oprogramowanie
  • Ochrona przed podróbkami
  • Skontaktuj się z nami

Ekonomiczny, cichy i kompaktowy!

Wykorzystaj pełny potencjał produktu Optyma™ Slim Pack! Cicha praca oraz oszczędności płynące z efektywności energetycznej i zwartej konstrukcji.

Optyma™ Slim Pack to kompaktowy, lekki i niezawodny agregat skraplający w obudowie, łatwy do zamontowania i obsługi, przeznaczony do układów chłodniczych o średnich i niskich temperaturach parowania. 

Zobacz model 3D

Dzięki zakresowi mocy od 0,7 do 11 kW w zastosowaniach średniotemperaturowych i od 0,6 do 6 kW w niskich temperaturach doskonale nadaje się do komór chłodniczych, komór fermentacyjnych i pomieszczeń chłodniczych we wszelkiego rodzaju sklepach spożywczych i restauracjach. Urządzenie zoptymalizowano pod kątem pracy w wysokich temperaturach otoczenia.

Agregaty są dostępne z czynnikami chłodniczymi R404A/507A, ale także z płynami roboczymi o niższym współczynniku GWP, dzięki czemu są idealnie zgodne z przepisami dotyczącymi czynników - chodzi tu o substancje takie jak R134a, R407A, R407F, R448A, R449A i R452A (z tym ostatnim czynnikiem chłodniczym tylko modele niskotemperaturowe).

Cicho i wydajnie
Mała masa, zwarta konstrukcja i niski poziom hałasu sprawiają, że Optyma™ Slim Pack świetnie nadaje się do handlowych urządzeń chłodniczych pracujących w obszarach mieszkalnych.

Przystępne cenowo, efektywne i niezawodne urządzenia zapewniające bezpieczeństwo żywności
Pomóż swoim klientom uzyskać optymalną ochronę łatwo psujących się produktów, zapewniając im efektywne działanie urządzeń i dłuższy czas przydatności towaru. Optyma™ Slim Pack umożliwia uzyskanie radykalnych oszczędności energii, co przyczynia się do redukcji wpływu na efekt cieplarniany i czyni zadość odnośnym przepisom.

Agregat jest dostępny w Afryce, Azji Południowo-Wschodniej, Europie oraz na Bliskim Wschodzie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Danfoss.

Cechy i korzyści

Przystępne cenowo, efektywne i niezawodne urządzenia zapewniające bezpieczeństwo żywności

Kompaktowa i lekka konstrukcja, ułatwiająca transport i obsługę

Mniejsze napełnienie czynnikiem chłodniczym dzięki mikrokanałowym wymiennikom ciepła

Przystosowane do pracy na zewnątrz

Łatwość współpracy — oszczędność czasu i pieniędzy

Powiązane produkty

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda to Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

 

Ochrona przed podróbkami

Identyfikuj i zwalczaj podrobione produkty firmy Danfoss

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki

Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt miał autentyczną jakość firmy Danfoss.

Skontaktuj się z nami