Ekonomiczny, cichy i kompaktowy!
Wykorzystaj pełny potencjał produktu Optyma™ Slim Pack! Cicha praca oraz oszczędności płynące z efektywności energetycznej i zwartej konstrukcji.
Optyma™ Slim Pack to kompaktowy, lekki i niezawodny agregat skraplający w obudowie, łatwy do zamontowania i obsługi, przeznaczony do układów chłodniczych o średnich i niskich temperaturach parowania.
Dzięki zakresowi mocy od 0,7 do 11 kW w zastosowaniach średniotemperaturowych i od 0,6 do 6 kW w niskich temperaturach doskonale nadaje się do komór chłodniczych, komór fermentacyjnych i pomieszczeń chłodniczych we wszelkiego rodzaju sklepach spożywczych i restauracjach. Urządzenie zoptymalizowano pod kątem pracy w wysokich temperaturach otoczenia.
Agregaty są dostępne z czynnikami chłodniczymi R404A/507A, ale także z płynami roboczymi o niższym współczynniku GWP, dzięki czemu są idealnie zgodne z przepisami dotyczącymi czynników - chodzi tu o substancje takie jak R134a, R407A, R407F, R448A, R449A i R452A (z tym ostatnim czynnikiem chłodniczym tylko modele niskotemperaturowe).
Cicho i wydajnie
Mała masa, zwarta konstrukcja i niski poziom hałasu sprawiają, że Optyma™ Slim Pack świetnie nadaje się do handlowych urządzeń chłodniczych pracujących w obszarach mieszkalnych.
Przystępne cenowo, efektywne i niezawodne urządzenia zapewniające bezpieczeństwo żywności
Pomóż swoim klientom uzyskać optymalną ochronę łatwo psujących się produktów, zapewniając im efektywne działanie urządzeń i dłuższy czas przydatności towaru. Optyma™ Slim Pack umożliwia uzyskanie radykalnych oszczędności energii, co przyczynia się do redukcji wpływu na efekt cieplarniany i czyni zadość odnośnym przepisom.
Agregat jest dostępny w Afryce, Azji Południowo-Wschodniej, Europie oraz na Bliskim Wschodzie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Danfoss.
Cechy i korzyści
Przystępne cenowo, efektywne i niezawodne urządzenia zapewniające bezpieczeństwo żywności
Kompaktowa i lekka konstrukcja, ułatwiająca transport i obsługę
Mniejsze napełnienie czynnikiem chłodniczym dzięki mikrokanałowym wymiennikom ciepła
Przystosowane do pracy na zewnątrz
Łatwość współpracy — oszczędność czasu i pieniędzy
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|
Oprogramowanie

Prawda to Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt miał autentyczną jakość firmy Danfoss.