Sprężarki VTT przyczyniają się do efektywnej i niezawodnej pracy agregatów chłodniczych
Przedstawiamy nową serię VTT sprężarek Danfoss Turbocor®, pionierskie urządzenia z bezolejowymi łożyskami magnetycznymi i ze zmienną prędkością obrotową. W oparciu o sprawdzoną platformę sprężarek Danfoss Turbocor® serii TT, bezolejowe sprężarki VTT (Variable Twin Turbo) są wyposażone w opatentowane rozwiązanie IntraFlow™ i zapewniają najwyższą w branży efektywność przy pełnym i częściowym obciążeniu, a także najszersze możliwości regulacji.
Seria VTT poszerza również istniejący zakres wydajności sprężarek Danfoss do 400 ton / 1430 kW.
Wyjątkowe opatentowane rozwiązanie IntraFlow™
Innowacyjne i opatentowane rozwiązanie IntraFlow™ w przypadku sprężarek serii VTT eliminuje koszty i złożoność konstrukcji powodowane obecnością wlotowych łopatek kierujących lub dyfuzorów o zmiennej geometrii, a jednocześnie upraszcza regulację wydajności, rozszerza stabilny zakres parametrów roboczych i poprawia efektywność pracy sprężarki.
W skrócie, układ IntraFlow™ kieruje część przepływu z wylotu spirali do wlotu dyfuzora pierwszego stopnia przez serię dysz. Wtrysk pary do dyfuzora pierwszego stopnia umożliwia aerodynamiczną regulację kąta natarcia, co zapewnia sprężarkom VTT największy stabilny zakres pracy spośród wszystkich sprężarek odśrodkowych.
- Najwyższa w branży efektywność przy pełnym i częściowym obciążeniu
- Najszerszy zakres regulacji
- Rozszerzony zakres parametrów stabilnej pracy
- Eliminuje konieczność stosowania kierownic wlotowych lub innych typów mechanicznych dyfuzorów
Sprężarki bezolejowe Danfoss Turbocor® VTT zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić producentom OEM spełnienie bardziej rygorystycznych wymagań w zakresie efektywności agregatów chłodniczych, określonych w standardzie ASHRAE 90.1-2016 przy użyciu ścieżki A lub ścieżki B.
Zastosowania i dane
Sprężarki bezolejowe Danfoss Turbocor® VTT zostały zaprojektowane z myślą o spełnieniu wymagań eksploatacyjnych agregatów chłodniczych chłodzonych wodą lub wyparnie i posiadają wydajność nominalną w zakresie od 200 do 400 ton (700 do 1430 kW).
Dzięki możliwościom odciążania sprężarek, seria VTT nadaje się świetnie do budynków, które pracują 24 godziny na dobę, takich jak ośrodki przetwarzania danych czy szpitale.
Agregaty serii VTT można zasilać prądem o napięciu od 380 do 575 V i posiadają oznaczenie ETL.

Arkusz informacyjny Turbocor®
Modele TT, TG i VTT bezolejowych sprężarek odśrodkowych Danfoss Turbocor® charakteryzują się innowacyjnymi rozwiązaniami, które zmniejszają koszty eksploatacji i konserwacji w zastosowaniach klimatyzacyjnych.
Cechy i korzyści
Od 200 do 400 TR – 700 do 1430 kW z pojedynczą sprężarką dla czynnika R134a
Do 2 MW W/C i agregatów chłodzonych wyparnie o niezrównanej efektywności energetycznej
Innowacyjny układ IntraFlow™ upraszcza regulację wydajności, rozszerza zakres parametrów stabilnej pracy i poprawia efektywność
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | VTT.TG310 DATASHEET_Chinese version | Chinese (CN) | Multiple | 30 mar, 2017 | 343.5 KB |
Powiązane produkty
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Fałszywe produkty dają zarówno Twojej, jak i naszej firmie złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z fałszerstwami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt cechował się autentyczną jakością Danfoss.