Danfoss Turbocor® wersja TT: Sprężarki bezolejowe wykorzystujące czynnik chłodniczy HFC134a
Agregat sprężarkowy o wysokiej efektywności i przyjazny dla środowiska
Bezolejowe agregaty sprężarkowe Danfoss Turbocor® zaprojektowane specjalnie dla przemysłu HVAC, posiadają łożyska magnetyczne, dwustopniową sprężarkę odśrodkową, silnik z magnesami trwałymi o zmiennej prędkości obrotowej oraz inteligentne układy sterowania elektronicznego, co daje w efekcie najwyższą efektywność w branży, małą masę i gabaryty oraz niski poziom hałasu.
Sprężarki odśrodkowe Danfoss Turbocor® serii TT o wydajności znamionowej 60 - 200 ton / 200 - 700 kW, wykorzystujące przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy HFC134a, bez potencjału zubażania warstwy ozonowej i nie obarczony koniecznością wycofania przez zapisy Protokołu Montrealskiego. Dodatkowo, sprężarki mogą opcjonalnie pracować z niepalnym (klasa bezpieczeństwa A1) czynnikiem chłodniczym R513A o niskim współczynniku GWP.

Arkusz informacyjny Turbocor®
Modele TT, TG i VTT bezolejowych sprężarek odśrodkowych Danfoss Turbocor® charakteryzują się innowacyjnymi rozwiązaniami, które zmniejszają koszty eksploatacji i konserwacji w zastosowaniach klimatyzacyjnych.
Seria TT jest dostępna w czterech modelach sprężarek:
TT300 | TT350 | TT400 | TT700 |
|
|
|
|
Cechy i korzyści
Od 60 do 200 TR – do 200 do 700 kW z czynnikami chłodniczymi R134a i R513A
Znakomita efektywność energetyczna przy częściowym obciążeniu
Zwarta, lekka i prosta konstrukcja układu zmniejsza koszty instalacji i konserwacji
Opcja Soft Start redukuje prąd przy rozruchu
Wyjątkowo cicha praca – 70 dB(A)
Wymienione w ETL i zgodne z CE
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | English | Multiple | 13 kwi, 2020 | 3.7 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Ukrainian | Ukraine | 26 kwi, 2020 | 2.6 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Italian | Multiple | 19 mar, 2018 | 3.6 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Chinese (CN) | Multiple | 2.3 MB | ||
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | French | Multiple | 28 paź, 2018 | 44.0 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Spanish, Castilian | Multiple | 25 paź, 2018 | 44.0 MB | |
Brochure | Danfoss Solutions for Chillers | Russian | Multiple | 27 cze, 2019 | 2.6 MB |
Powiązane produkty
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Fałszywe produkty dają zarówno Twojej, jak i naszej firmie złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z fałszerstwami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt cechował się autentyczną jakością Danfoss.