Zmniejsz koszty eksploatacji układu chłodzenia wyposażenia telekomunikacyjnego i średnio w godzinie zaoszczędź do 250 W*
Agregaty sprężarkowe BD250GH.2/BD350GH zasilane napięciem 48 V DC do chłodzenia akumulatorów telekomunikacyjnych.
W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorowo nawet przez 16 godzin dziennie, sprężarki BD są w stanie nieprzerwanie chłodzić akumulatory do temperatury 25°C i w ten sposób optymalizować żywotność tych urządzeń. Zabezpiecz swój sygnał i oszczędzaj na kosztach konserwacji i wymiany.
Zużycie akumulatora jest dużym problemem. Sprężarki BD pozwolą Ci na:
- Stosowanie energooszczędnych sprężarek zasilanych prądem stałym o wysokim współczynniku COP.
- Zaprojektowanie systemu chłodzenia, który może pracować w oparciu o akumulatory, ogniwa słoneczne i turbiny wiatrowe bez konieczności konwersji na prąd zmienny.
- Uproszczenie konstrukcji całego systemu i zapewnienie maksymalnej wydajności.
*W porównaniu z innymi rozwiązaniami wymagającymi przetworzenia prądu stałego na zmienny o napięciu 230 V AC.

Ulotka techniczna
Pobierz ulotkę techniczną dla sprężarki zasilanej prądem stałym BD250GH.2 z czynnikiem R134a
Zalety produktów i korzyści dla klienta
Funkcje ... | ... które obniżają całkowity koszt systemu: |
|
|
Funkcje ... | ... zmniejszające zużycie energii |
|
|
Funkcje ... | ... obniżające koszty obsługi technicznej: |
|
|
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | BD1.4F Micro VSD Compressor | Angielski | Multiple | 08 paź, 2014 | 257.8 KB | |
Karta katalogowa | BD250/250GH Direct Current Twin Compressor R134a 12-24V DC | Angielski | Multiple | 24 cze, 2011 | 620.6 KB | |
Karta katalogowa | BD250GH.2 Direct Current Compressor R134a 48V DC | Angielski | Multiple | 16 cze, 2017 | 372.4 KB | |
Karta katalogowa | BD250GH.2 Direct Current Compressor R134a, 12/24V DC | Angielski | Multiple | 25 kwi, 2017 | 527.9 KB | |
Ulotka | BD250GH2/BD350GH con 48 V DC for raffredamento nei sistemi di telecomunicazioni | Włoski | Multiple | 16 paź, 2014 | 421.8 KB | |
Ulotka | BD250GH2/BD350GH with 48 V DC for telecommunication cooling | Angielski | Multiple | 08 paź, 2014 | 354.3 KB | |
Karta katalogowa | BD350/350GH Direct Current Twin Compressor R134a 12V - with 101N08xx Series Controllers | Angielski | Multiple | 11 lip, 2013 | 479.3 KB | |
Karta katalogowa | BD350/350GH Direct Current Twin Compressor R134a 12V DC - with 101N08xx Series Controllers | Angielski | Multiple | 11 lip, 2013 | 479.0 KB | |
Karta katalogowa | BD350/350GH Direct Current Twin Compressor R134a 24V DC - with 101N07xx Series Controllers | Angielski | Multiple | 11 lip, 2013 | 361.6 KB | |
Karta katalogowa | SC12CLX.2 LBP Compressor R404A/R507 115V 60Hz | Angielski | Multiple | 24 kwi, 2017 | 309.0 KB |
Oprogramowanie

Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

COMPASS
COMPASS to oprogramowanie, które pomaga znaleźć najlepszą alternatywę marki Danfoss dla wymienianych sprężarek. Celem oprogramowania COMPASS jest umożliwienie porównania z produktami konkurencyjnych firm.
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Fałszywe produkty dają zarówno Twojej, jak i naszej firmie złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z fałszerstwami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt cechował się autentyczną jakością Danfoss.