• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Agregat sprężarkowy ze sprężarką tłokową i falownikiem – VTZ

Wysoka precyzja i efektywność kosztowa
U podstaw procesu

Sprężarki tłokowe z falownikiem firmy Danfoss pozwalają uniknąć przewymiarowania układów i krótkich cykli ich pracy. Sprężarka automatycznie dostosowuje się do aktualnego obciążenia. Dzięki połączeniu efektywnej sprężarki tłokowej Danfoss Maneurop® z przetwornicą częstotliwości marki Danfoss, firma oferuje innowacyjny i inteligentny zespół, w którym zmienne obroty zapewniają najwyższą efektywność w całym zakresie parametrów pracy układów precyzyjnego chłodzenia.

  • Oszczędność energii: zwiększenie konkurencyjności produktów dzięki wysokiej efektywności pracy pod częściowym obciążeniem i lepszemu współczynnikowi SEER.
  • Dokładne chłodzenie: poprawa efektywności układów chłodzenia powietrza lub procesów przemysłowych dzięki płynnej regulacji wydajności i stabilnemu optymalnemu punktowi nastawy.
  • Regulacja: zmiana prędkości obrotowej w zakresie od 30 do 90 obr/s. Możliwa regulacja stopniowa w równoległych połączeniach sprężarek.
  • Oszczędności związane z instalacją elektryczną: obniżenie kosztów dzięki wbudowanej grzałce skrzyni korbowej, opcji łagodnego rozruchu i redukcji wymiarów komponentów.
  • Łatwe zastosowanie i niezawodność: kompletny, wstępnie skonfigurowany zespół składający się z odpowiedniej sprężarki i falownika, ze wstępnie nastawionymi parametrami i zintegrowanymi funkcjami charakteryzuje się łatwością instalacji i czyni całe urządzenie bardziej niezawodnym.
  • Cichsze otoczenie: dzięki zmniejszeniu głośności i pracy w przyjaznym dla użytkownika zakresie częstotliwości oraz zmniejszeniu zakłóceń w fazie rozruchu i wyłączania, układy będą mniej uciążliwe przez cały rok.

Cechy i korzyści

Sprężarki tłokowe z falownikiem o wydajności od 8 do 48 kW / od 3 do 5 ton z czynnikiem chłodniczym R134a pozwalają zaoszczędzić na kosztach eksploatacji

Zgodność z czynnikami chłodzącymi R404A i R407C

Pozwala uniknąć budowania układów przewymiarowanych i o krótkich cyklach roboczych, optymalizuje efektywność pracy pod częściowym obciążeniem

Płynna zmiana wydajności zapewnia dokładną regulację temperatury

Prosta konstrukcja systemu, ciche rozwiązanie

Broszura VTZ – Danfoss

Broszura VTZ

Pobierz broszurę na temat sprężarek VTZ z falownikami.

Broszura na temat wytycznych dla serii Maneurop VTZ – Danfoss

Wytyczne dla VTZ

Pobierz broszurę na temat wytycznych dla serii Maneurop VTZ.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka Brochure VTZ inverter compressors Angielski Multiple 13 paź, 2014 389.2 KB .pdf

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda jest Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

COMPASS

COMPASS

COMPASS to oprogramowanie, które pomaga znaleźć najlepszą alternatywę marki Danfoss dla wymienianych sprężarek. Celem oprogramowania COMPASS jest umożliwienie porównania z produktami konkurencyjnych firm.

Ochrona przed podróbkami

Identyfikuj i zwalczaj podrobione produkty firmy Danfoss

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki

Fałszywe produkty dają zarówno Twojej, jak i naszej firmie złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z fałszerstwami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt cechował się autentyczną jakością Danfoss.