Sprężarki spiralne z serii PSH — unikatowe, proste i oszczędneSeria sprężarek PSH o wydajności 20–40 kW to proste, energooszczędne i ekonomiczne rozwiązanie o niewielkich gabarytach do komercyjnych pomp ciepła z czynnikiem R410A, zapewniające niezawodność układu, zmniejszenie liczby elementów i skrócenie czasu przestojów.
Od innowacji do korzyściUkład wtrysku cieczy poszerza zakres parametrów roboczych i umożliwia stosowanie sprężarki również w ekstremalnych warunkach oraz obniża koszt zastosowania instalacji.Układ sterowania pracą modelu PSH (OCS) zapewnia pełną ochronę sprężarki i większą niezawodność układu. Układ OCS skraca czas przestojów i obniża koszty obsługi gwarancyjnej.
Innowacyjny system wtrysku cieczy oferuje nowe możliwości na rynku urządzeń grzewczych.
Rozszerzona zakres parametrów roboczychW porównaniu z kotłami gazowymi lub olejowymi do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej, układ na bazie pompy ciepła zapewnia bardzo dużą oszczędność energii — nawet o 50 %. Jednak większość pomp ciepła dostępnych dotychczas charakteryzowała się ograniczonym zakresem temperatury pracy.
Problem ten rozwiązuje unikatowy system wtrysku cieczy umożliwiający stosowanie sprężarki również w ekstremalnych warunkach pracy oraz obniżający koszt przypisany układu. Producenci pomp ciepła i urządzeń klimatyzacyjnych mogą teraz stosować sprężarki PSH w układach pracujących jednocześnie przy bardzo wysokiej temperaturze skraplania — do 65°C oraz niskiej temperaturze parowania — do -30°C. Układ wtrysku cieczy jest całkowicie zintegrowany z konstrukcją agregatu sprężarkowego i wymaga jedynie dodatkowego przewodu o średnicy ¼ cala doprowadzającego ciecz zza skraplacza. Sprężarka zapewnia prostą integrację z układem i nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych elementów. Dzięki wtryskowi cieczy w sprężarkach PSH firmy Danfoss na rynku takich urządzeń jak handlowe pompy ciepła i układy klimatyzacyjne mogą pojawić się modele przeznaczone do pracy w ekstremalnych temperaturach.
Specjalna seria, zoptymalizowana pod kątem pomp ciepła pracujących w zimnym klimacie i w ekstremalnych warunkach
Innowacyjne rozwiązanie wtrysku cieczy minimalizujące koszty zastosowania
Wysoka niezawodność zmniejszająca czas przestojów
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych centrach rozwoju zastosowań o globalnym zasięgu oferujemy atmosferę sprzyjającą współpracy wraz z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Kształtujemy technikę jutra. Razem. Dziś.
Dowiedz się więcej o naszych centrach rozwoju zastosowań
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
COMPASS to oprogramowanie, które pomaga znaleźć najlepszą alternatywę marki Danfoss dla wymienianych sprężarek. Celem oprogramowania COMPASS jest umożliwienie porównania z produktami konkurencyjnych firm.
Fałszywe produkty dają zarówno Twojej, jak i naszej firmie złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z fałszerstwami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt cechował się autentyczną jakością Danfoss.