Ograniczone zużycie energii i minimalizacja wpływu na środowisko to obecnie najważniejsze cechy z punktu widzenia użytkowników pomp ciepła. Agregaty sprężarkowe ze sprężarkami spiralnymi Danfoss HPP zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o aktualnych potrzebach Twoich i Twoich klientów.
Duża oszczędność energii przy mniejszym wpływie na środowiskoNowy układ z pompą ciepła wyposażony w sprężarkę spiralną to idealne rozwiązanie pozwalające spełnić obecne, wygórowane oczekiwania klientów w zakresie energooszczędnych produktów, szczególnie w przypadkach renowacji układów ogrzewania.
Oszczędność energii jest ważna dla Twoich klientówSprężarka spiralna do pomp ciepła pomaga osiągać cele określone w przepisach i minimalizuje koszty eksploatacji dzięki zastosowaniu zaworu membranowego zapewniającego maksymalną efektywność energetyczną w skali roku oraz zespołu spiral zoptymalizowanego pod kątem pracy w pompie ciepła.
Niski poziom hałasu, wysoki komfortSprężarka spiralna pompy ciepła pracuje przy niskim poziomie dźwięku. Sprężarka cicho włącza się i pracuje, dzięki czemu wymagający klienci mogą uniknąć hałasów, szczególnie uciążliwych w nocy.
Niższy poziom hałasu poprawia klientowi ogólne poczucie komfortu.
Zwiększ wydajność swojego rozwiązania w ekstremalnych warunkachSprężarka spiralna pompy ciepła posiada rozszerzony zakres parametrów pracy. Oznacza to, że pompy ciepła użytkowane przez Twoich klientów zachowają wysoką efektywność nawet przy temperaturze zewnętrznej poniżej -20°C. Twoi klienci będą mogli oszczędzić energię przez ograniczenie użycia dodatkowego źródła ciepła.
Wysoka efektywność przy niewielkim wpływie na środowisko
Niski poziom hałasu dla większego komfortu
Efektywność w ekstremalnych warunkach
Praca z R407C
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
COMPASS to oprogramowanie, które pomaga znaleźć najlepszą alternatywę marki Danfoss dla wymienianych sprężarek. Celem oprogramowania COMPASS jest umożliwienie porównania z produktami konkurencyjnych firm.
Fałszywe produkty dają zarówno Twojej, jak i naszej firmie złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z fałszerstwami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt cechował się autentyczną jakością Danfoss.