W ramach serii Diamond (1- i 2-rurowa) Danfoss może oferować pompy, które sprawdzają się wyjątkowo dobrze w małych budynkach handlowych i mieszkalnych.
Pompy serwisowe Danfoss Diamond są wykonane w technologii Diamond-Like Carbon, która zapewnia niezwykłą wytrzymałość, trwałość i solidność dzięki połączeniu twardości diamentu i smarowności węgla. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie nawet dziesięciokrotnie dłuższego okresu eksploatacji w przypadku zastosowań krytycznych.
Podczas testów udarności wyjątkowo trwała wężownica diamentowa wytrzymała ponad 5 razy więcej cykli uderzeń niż poprzednie wężownice serwisowe.
Pompy RSA i RSH wyposażone w regulator tłoka, funkcję odcięcia i wbudowany filtr wykorzystuje się do tłoczenia lekkich i ciężkich olejów.
Aby zagwarantować optymalne osiągi palnika olejowego, musisz dbać o niego tak, jak o swój samochód – czyli regularnie poddawać go serwisowaniu obejmującemu m.in. wymianę takich komponentów jak dysze, filtry i wężownice.
Dłuższa żywotność przy dużym obciążeniu
W ciągu ostatnich kilku lat zastosowania palników olejowych zmieniły się: teraz wymagana jest praca pod wyższym ciśnieniem i z większą ilością izolacji (częściowo w celu ograniczenia hałasu, ale też oszczędności energii), przez co warunki pracy pomp stały się trudniejsze. Aby sprostać najbardziej rygorystycznym wymogom obowiązującym na rynku, ulepszyliśmy wszystkie pompy serwisowe do wersji 2.0.
Cechy i korzyści
10 razy dłuższa żywotność w przypadku krytycznych zastosowań, np. przy dużych obciążeniach.
Wyposażone w wyjątkowo trwałą wężownicę diamentową.
Podwójna gwarancja.
Mechaniczne uszczelnienie wału.
Brak wycieków i zapachu oleju.
Wymiana filtra trwa zaledwie 45 sekund, a nie 10 minut jak w przypadku pomp standardowych.

Instrukcje dotyczące bezpiecznej i optymalnej wymiany pompy olejowej firmy Danfoss (BFP)
Narzędzia i aplikacje
Narzędzia programowe


Filmy
Poszerz swoją wiedzę, oglądając nasze filmy
Na tej stronie zobacz wybrane najnowsze filmy o komponentach palników olejowych lub kliknij na odnośnik do naszego kanału YouTube, aby zobaczyć pełny zbiór oferowanych przez nas filmów. Znajduje się tam między innymi wiele filmów dotyczących montażu oraz filmów objaśniających.
Gwarancja
Olejowa pompa serwisowa Danfoss Diamond 2.0 jest niezwykle wytrzymała i mocna. Aby podkreślić wyjątkową trwałość produktu, z przyjemnością przedłużymy okres gwarancji z 18 do 36 miesięcy od daty produkcji.