Danfoss oferuje dysze olejowe z mosiądzu i stali do standardowych systemów palnikowych. W sprzedaży znajdują się też specjalne dysze dostosowane do wymogów różnych rynków pod względem zakresu pracy, mediów i emisji.
Produkujemy dysze zgodne z normami EN 293 i EN 299. Aby zagwarantować wysoką jakość, każda dysza jest w 100% testowana elektronicznie pod kątem wydajności i wzorca rozpylania.
Palnik olejowy potrzebuje takiej samej dbałości i troski, jak samochód, aby ograniczyć czynniki ryzyka i zachować maksymalną sprawność. Do utrzymania niezawodności i optymalnej wydajności niezbędne są regularne przeglądy i serwisowanie. Danfoss zaleca wymianę dyszy raz do roku – wpłynie to korzystnie zarówno na stan środowiska, jak i wydajność.
Cechy i korzyści
-
Prawidłowa regulacja palnika pozwala ograniczyć zużycie oleju nawet o 10%. Utrzymanie go w stanie wolnym od sadzy może przynieść jeszcze większe oszczędności.
-
Danfoss zaleca wymianę dyszy raz do roku – wpłynie to korzystnie zarówno na stan środowiska, jak i wydajność.

Czy w tym roku wymieniłeś już dyszę olejową?
Zapoznaj się z instrukcją, aby wymienić dyszę olejową w palniku olejowym w bezpieczny i optymalny sposób.
Narzędzia i aplikacje

Narzędzie do konwersji komponentów do palników
Wymień komponenty palnika z firmą Danfoss – znajdź część zamienną w kilka sekund.
Przejdź do strony
Narzędzia programowe

Aplikacja Burner Scanner firmy Danfoss umożliwia skanowanie kodów błędów na panelu sterowania palnika i zapewnia rozwiązanie na miejscu.

Użyj kalkulatora do doboru dysz olejowych, aby obliczyć wydajność i dobrać rozmiar dysz olejowych Danfoss.
Obliczenia oparte są na standardowym europejskim oleju opałowym.
Filmy

Danfoss Installer App, narzędzie zaprojektowane, aby wspierać Cię w codziennych potrzebach, niezależnie od wielkości projektów instalacyjnych, jest wyposażone w 9 przydatnych narzędzi i funkcji grzewczych.
Wśród nich znajduje się narzędzie Burner Convertor, które pomaga w sprawdzaniu numerów części palników, uzyskiwaniu przeglądu aktualizacji produktów i alternatyw.
Obejrzyj ten film instruktażowy, aby dowiedzieć się więcej o narzędziu Burner Convertor. Danfoss Installer App | Burner Converter Tool - YouTube
Sprawdź również nasze playlisty z podobnymi filmami instruktażowymi.

Czy wiesz, że dzięki skanerowi palników olejowych w aplikacji Danfoss Installer możesz szybko zeskanować kody błędów na swojej skrzynce sterowania palnikiem, aby uzyskać natychmiastową pomoc i informacje? Tak, możesz to zrobić w ciągu kilku sekund.
Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj ten świetny film instruktażowy dotyczący narzędzia Burner Scanner
Obejrzyj teraz: Danfoss Installer App | Burner Scanner Tool - YouTube