Szybki zapłon palników olejowych przy niskich temperaturach otoczenia może być utrudniony. Dlatego opracowaliśmy EBI4 – serię wysokowydajnych urządzeń zapłonowych zwiększających moc zapłonu w niskich temperaturach.
Urządzenia zapłonowe EBI4 z serii są odpowiednie do użytku w domowych palnikach oraz lekkich komercyjnych palnikach gazowych lub olejowych, a ponadto wyznaczają nowe standardy dla nowoczesnych urządzeń zapłonowych na olej i gaz, co czyni z nich godnych następców doskonale znanej serii Danfoss EBI.
Zgodne z dyrektywami RoHs i WEEE – EMC według EN 55014-1 i EN 5514-2.
Cechy i korzyści
Wysoka wydajność zapłonu pod napięciem.
Mniejsze zużycie oleju o 4–10% dzięki ograniczeniu osadzania się sadzy.
Wysoka odporność na przeciążenia termiczne.

Jak wymienić urządzenie zapłonowe?
Postępuj zgodnie z opisem w filmie instruktażowym, aby bezpiecznie wymienić urządzenie zapłonowe.
Narzędzia i aplikacje
Narzędzia programowe