• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Filtry kasetowe

Tak proste zadanie jak wymiana filtra oleju zwykle zajmuje co najmniej 10 minut. Jeśli dodatkowo podczas rozkręcania obudowy dojdzie do rozlania oleju, usuwanie go może zająć kolejne 5 minut. Koniec z tym: wyjątkowy filtr kasetowy Danfoss można z łatwością i bez rozlewania wymienić w zaledwie 45 sekund.
Wszystkie nasze filtry zostały specjalnie zaprojektowane i przetestowane tak, aby zagwarantować, że zachowają swój kształt i pozostaną na miejscu oraz są odpowiednie zarówno do oleju opałowego, jak i nafty. Wszystkie pompy serwisowe Danfoss są wyposażone w nasz czerwony filtr kasetowy (jedyny filtr kasetowy zatwierdzony i dopuszczony do użytku w pompach olejowych Danfoss Diamond serii Service 2.0). Umożliwia to szybki i niepowodujący zabrudzeń dostęp i wymianę filtra bez konieczności odkręcania obudowy.

Nie zawsze można stwierdzić, czy wewnątrz filtra znajduje się warstwa osadu, więc w celu uniknięcia ryzyka i ograniczenia wydajności filtr powinien być wymieniany w ramach corocznego serwisowania palnika olejowego.

Nie zmuszaj się do kompromisów. Kupując filtry kasetowe, zaufaj czerwieni.

Cechy i korzyści

Wymiana w zaledwie 45 sekund.

Dopuszczony zarówno dla oleju opałowego, jak i nafty.

Prawidłowa regulacja palnika pozwala ograniczyć zużycie oleju nawet o 10% lub więcej.

Filmy

Zobacz filmy wideo dotyczące komponentów palnika na naszym kanale YouTube

Narzędzia i aplikacje

Poradnik projektanta