Pełna elastyczność w projektowaniu systemu
W celu zapewnienia pełnej swobody wyboru rodzaju silnika, konstrukcji systemu oraz wydajności energetycznej można dołączyć przetwornicę częstotliwości VLT® DriveMotor FCP 106 do wybranego silnika indukcyjnego lub silnika z magnesami trwałymi.
Wbudowany system chłodzenia oraz indywidualnie dopasowywana płyta przyłączeniowa silnika upraszczają instalację. Alternatywnie można zamontować przetwornicę VLT® DriveMotor FCP 106 w pobliżu silnika za pomocą płyty adaptacyjnej do montażu naściennego.
Nie ma konieczności korzystania z szaf sterujących oraz długich kabli silnika, co pozwala obniżyć koszty bez względu na konfigurację systemu.
Wbudowane funkcje płynnej i wydajnej pracy pompy, wentylatora i przenośnika sprawiają, że przetwornicę można łatwo zintegrować i uruchomić w przypadku tych dedykowanych zastosowań.
Napięcie zasilania i zakres mocy
- 3 x 380 – 480 V...0,55 – 7,5 kW
Cechy i korzyści
-
Dzięki wbudowanemu dławikowi DC, który redukuje THDi do wartości nie przekraczającej 46%, została wydłużona żywotność a harmoniczne sieci zminimalizowane
-
Wbudowane protokoły komunikacyjne FC, Modbus, Metasys i BACnet lub opcjonalnie Profibus poszerzają możliwości aplikacyjne
-
Napęd może niezawodnie pracować w mokrych, zanieczyszczonych oraz korozyjnych środowiskach dzięki obudowie o stopniu ochronności IP66/Typ 4X oraz dodatkowo pokryciu PCB
-
Dzięki trybowi uśpienia oszczędzana jest energia i wydłużana żywotność przetwornic
-
Wysoka odporność na przeciążenia pozwala na stosowanie w aplikacjach o wysokim momencie rozruchowym
-
Moduł pamięci VLT® Memory Module MCM 101 umożliwia pomocną implementację ustawień fabrycznych dla klientów OEM oraz konstruktorów maszyn, przyspiesza rozruch i ułatwia aktualizację przetwornicy
-
Koszty instalacji i konserwacji są zredukowane, ponieważ nie są już potrzebne zewnętrzne komponenty, takie jak urządzenia sterujące i monitorujące
Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White paper | Impact of IEC 61800-5-1:2022 on variable frequency drives (VFD) | Angielski | Multiple | 20 mar, 2026 | 4.6 MB | |
| Broszura | Ten things you need to know about Ecodesign | Angielski | Multiple | 27 lut, 2023 | 574.9 KB | |
| Instrukcja dla projektanta | VLT® DriveMotor FCP 106 | Angielski | Multiple | 14 gru, 2018 | 5.2 MB | |
| Arkusz informacyjny | VLT® DriveMotor FCP 106 | English | Angielski | Multiple | 27 lip, 2023 | 424.2 KB | |
| Arkusz informacyjny | VLT® DriveMotor FCP 106 | Polish | Polski | Multiple | 27 lip, 2023 | 423.5 KB | |
| Instrukcja obsługi | VLT® DriveMotor FCP 106 and FCM 106 BACnet | Angielski | Multiple | 25 lis, 2013 | 2.2 MB | |
| Broszura | VLT® DriveMotor FCP 106 Selection Guide | Angielski | Multiple | 10 mar, 2022 | 7.0 MB | |
| Instrukcja obsługi | VLT® DriveMotor FCP 106-FCM 106 | Polski | Multiple | 14 gru, 2021 | 7.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | VLT® DriveMotor FCP 106-FCM 106 | Angielski | Multiple | 14 gru, 2021 | 7.1 MB | |
| Instrukcja obsługi | VLT® DriveMotor FCP106-FCM106 Metasys N2 | Angielski | Multiple | 25 lis, 2013 | 2.7 MB | |
| Instrukcja obsługi | VLT® Factory Tool MCT 21 | Angielski | Multiple | 03 cze, 2014 | 2.4 MB |
Oprogramowanie
| Typ | Software Characteristic | Nazwa | Wersja | Język | Wydane | Status | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System software | Support file | VLT® DriveMotor FCP 106 Support File | 5.40 | Angielski | 07 sty, 2019 | Released | 223.7 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VLT® FCP 106/FCM 106 PROFIBUS GSD | 01 | Angielski | 07 mar, 2017 | Released | 4.6 KB | .zip |
| System software | Library | VLT® Library for B&R Automation | 1.00 | Angielski | 16 gru, 2019 | Released | 7.1 MB | .zip |
| System software | Library | VLT® Library for TIA Portal | 1.12 | Angielski | 16 gru, 2019 | Released | 11.9 MB | .zip |
| System software | Library | VLT® Library for Unity Pro | 1.00 | Angielski | 16 gru, 2019 | Released | 9.7 MB | .zip |
| Software tools | VLT® Motion Control Tool MCT10 | 6.20 | Angielski | 09 gru, 2025 | Released | 1.3 GB | .zip | |
| Software tools | VLT® Motion Control Tool MCT31 | 2.0.4 | Angielski | 16 paź, 2017 | Released | 25.2 MB | .zip |
Usuwanie usterek
Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.