Niektóre warianty VLT® OneGearDrive® osiągnęły ograniczoną fazę swojego cyklu życia, co oznacza, że zostały wycofane z produkcji i przestały być produkowane. Warianty o kodzie typu L09, które zostały wycofane z produkcji, nie są dłużej dostępne do zamawiania. Zastąpione przez elementy o zaktualizowanym kodzie typu L06.

Podstawowe wsparcie, części zamienne i usługi naprawcze są dostępne przez ograniczony czas, aby zapewnić długą żywotność i maksymalną wartość cyrkulacyjną. Firma Danfoss obsługuje już istniejące umowy serwisowe.

Na tym etapie firma Danfoss oferuje pomoc techniczną, oferując usługi takie jak:

W razie potrzeby pomożemy wybrać produkt zastępczy o odpowiednich właściwościach do danego zastosowania. Nasze inteligentne produkty mogą zapewnić optymalną pracę systemu przez wiele lat.

 

Znajdź dokumentację techniczną VLT® OneGearDrive® variants

Produkt alternatywny: Aktywne warianty VLT® OneGearDrive

VLT® OneGearDrive to uniwersalny, energooszczędny układ przetwornic częstotliwości znacząco zmniejszający liczbę przetwornic stosowanych w standardowych instalacjach do produkcji żywności i napojów czy transportu surowców. Rozwiązanie to pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne oraz zużycie energii. Produkt składa się z wysokowydajnego połączenia silnika z magnesami trwałymi i zoptymalizowanej przekładni stożkowej.

Napięcia zasilania i zakres mocy

3 × 380-480 V...1,0-3,0 kW

Dowiedz się więcej o VLT® OneGearDrive®

Pracownik Danfoss przeprowadzający DrivePro® Site Assessment

O ile łatwiej można to osiągnąć?

Oferujemy również usługę DrivePro® Site Assessment, dzięki której zarządzanie zainstalowaną bazą przetwornic częstotliwości i dalsze planowanie staną się prostsze niż kiedykolwiek. Ekspert firmy Danfoss może dokładnie zbadać wszystkie przetwornice częstotliwości, zapewniając kompleksowy przegląd bieżących i przyszłych potrzeb konserwacyjnych.