• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Przetwornica częstotliwości VLT® Decentral Drive FCD 300 osiągnęła fazę nieaktywną swojego cyklu życia, co oznacza, że została wycofana z produkcji i nie jest już produkowana. Części zamienne i usługi dla tych urządzeń nie są już dostępne. Eksploatacja przetwornicy częstotliwości na tym etapie może doprowadzić do nieprzewidywalnych przestojów w pracy z powodu zużycia lub awarii.

Danfoss zaleca wymianę urządzenia za pomocą DrivePro® Retrofit service, aby zoptymalizować czas użytkowania i wartość cyrkularną instalacji.

Pomożemy wybrać produkt zastępczy o odpowiednich właściwościach dla danego zastosowania. Nasze inteligentne produkty mogą zapewnić optymalną pracę systemu przez wiele lat.

Znajdź dokumentację techniczną VLT® Decentral Drive FCD 300

Potrzebujesz szybkiej pomocy? Zapytaj Asystenta MyDrive®

Następca: VLT® Decentral Drive FCD 302

VLT® Decentral Drive FCD 302 to nowa generacja VLT® Decentral Drive FCD 300, oparta na platformie VLT® AutomationDrive FC 302. Przetwornice te łączą w sobie kluczowe cechy poprzedniej wersji zamknięte w całkowicie przeprojektowanej obudowie umożliwiającej jej zamontowanie bezpośrednio na maszynie/ścianie lub silniku. Unikalna konstrukcja upraszcza zamawianie, montaż, uruchomienie, eksploatację i konserwację. Nie ma potrzeby stosowania polowych skrzynek rozdzielczych ani rozwijanych ani zewnętrznego zasilania 24 V DC.

Mała obudowa

(0,37-2,2 kW/0,5-3,0 KM)

Duża obudowa

(0,37-3 kW/0,5-4,0 KM)

Dowiedz się więcej o przetwornicy VLT® Decentral Drive FCD 302

Pracownik Danfoss przeprowadzający DrivePro® Site Assessment

O ile łatwiej można to osiągnąć?

Oferujemy również usługę DrivePro® Site Assessment, dzięki której zarządzanie zainstalowaną bazą przetwornic częstotliwości i dalsze planowanie staną się prostsze niż kiedykolwiek. Ekspert firmy Danfoss może dokładnie zbadać wszystkie przetwornice częstotliwości, zapewniając kompleksowy przegląd bieżących i przyszłych potrzeb konserwacyjnych.