• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Urządzenie VLT® 8000 osiągnęło nieaktywną fazę swojego cyklu życia, co oznacza, że zostało wycofane i przestało być produkowane. Części zamienne i usługi dla tych urządzeń nie są już dostępne. Eksploatacja przetwornicy częstotliwości na tym etapie może doprowadzić do nieprzewidywalnych przestojów w pracy z powodu zużycia lub awarii.

Danfoss zaleca wymianę urządzenia za pomocą DrivePro® Retrofit service, aby zoptymalizować czas użytkowania i wartość cyrkularną instalacji.

Pomożemy Ci wybrać produkt zastępczy o odpowiednich właściwościach dla Twojego zastosowania. Nasze inteligentne produkty mogą zapewnić optymalną pracę systemu przez wiele lat.

 

Znajdź dokumentację techniczną VLT® 8000

Następca: VLT® AQUA Drive FC 202

Przetwornica częstotliwości VLT® FC 202, sterująca pracą różnego rodzaju pomp, została zoptymalizowana pod kątem zastosowań w instalacjach wodnych i wodno-ściekowych napędzanych silnikami AC. Przyjazne dla użytkownika menu ustawień ułatwia instalację. i umożliwia osiągnięcie najwyższego poziomu wydajności przy niskich kosztach eksploatacji.

Zakres mocy

1 × 200-240 V......................1,1-22 kW
1 × 380-480 V......................7,5-37 kW
3 × 200-240 V......................0,25-45 kW
3 × 380-480 V.................0,37-1000 kW
3 × 525-600 V.....................0,75-90 kW
3 × 525-690 V...................1,1-1400 kW

Zakres mocy — Low Harmonic Drive

3 × 380-480 V...................132-710 kW

Zakres mocy — Przetwornica 12-impulsowa

3 × 380-500 V..................250-1000 kW
3 × 525-690 V .................250-1400 kW

Read more about VLT® AQUA Drive FC 202

Pracownik Danfoss przeprowadzający DrivePro® Site Assessment

O ile łatwiej można to osiągnąć?

Oferujemy również usługę DrivePro® Site Assessment, dzięki której zarządzanie zainstalowaną bazą przetwornic częstotliwości i dalsze planowanie staną się prostsze niż kiedykolwiek. Ekspert firmy Danfoss może dokładnie zbadać wszystkie przetwornice częstotliwości, zapewniając kompleksowy przegląd bieżących i przyszłych potrzeb konserwacyjnych.