Urządzenie VLT® 3500 osiągnęło nieaktywną fazę swojego cyklu życia, co oznacza, że zostało wycofane i przestało być produkowane. Części zamienne i usługi dla tych urządzeń nie są już dostępne. Eksploatacja przetwornicy częstotliwości na tym etapie może doprowadzić do nieprzewidywalnych przestojów w pracy z powodu zużycia lub awarii.
Danfoss zaleca wymianę urządzenia za pomocą DrivePro® Retrofit service , aby zoptymalizować czas użytkowania i wartość cyrkularną instalacji.
Pomożemy Ci wybrać produkt zastępczy o odpowiednich właściwościach dla Twojego zastosowania. Nasze inteligentne produkty mogą zapewnić optymalną pracę systemu przez wiele lat.
Znajdź dokumentację techniczną VLT® 3500
Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102 to przetwornica częstotliwości przeznaczona do pracy w systemach wentylacji, ogrzewania i chłodzenia. Dzięki szerokiej gamie wydajnych funkcji standardowych i opcjonalnych, VLT® Przetwornica częstotliwości HVAC Drive zapewnia niski całkowity koszt posiadania.
Zakres mocy
3 × 200-240 V.......................1,1-45 kW3 × 380-480 V...................1,1-1000 kW3 × 525-600 V.......................1,1-90 kW3 × 525-690 V...................1,1-1400 kW
Zakres mocy — Low Harmonic Drive
3 × 380-480 V ...................160-710 kW
Zakres mocy — przetwornica 12-impulsowa
3 × 380-500 V................. 315-1000 kW3 × 525-690 V .................450-1400 kW
Dowiedz się więcej o VLT® HVAC Drive FC 102
Oferujemy również usługę DrivePro® Site Assessment, dzięki której zarządzanie zainstalowaną bazą przetwornic częstotliwości i dalsze planowanie staną się prostsze niż kiedykolwiek. Ekspert firmy Danfoss może dokładnie zbadać wszystkie przetwornice częstotliwości, zapewniając kompleksowy przegląd bieżących i przyszłych potrzeb konserwacyjnych.
Dowiedz się więcej