• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Urządzenie VLT® 3000 osiągnęło nieaktywną fazę swojego cyklu życia, co oznacza, że zostało wycofane i przestało być produkowane. Części zamienne i usługi dla tych urządzeń nie są już dostępne. Eksploatacja przetwornicy częstotliwości na tym etapie może doprowadzić do nieprzewidywalnych przestojów w pracy z powodu zużycia lub awarii.

Danfoss zaleca wymianę urządzenia za pomocą DrivePro® Retrofit service, aby zoptymalizować czas użytkowania i wartość cyrkularną instalacji. 

Pomożemy Ci wybrać produkt zastępczy o odpowiednich parametrach do Twojej aplikacji. Nasze inteligentne produkty mogą zapewnić optymalną pracę systemu przez wiele lat.

Znajdź dokumentację techniczną VLT® 3000

Potrzebujesz szybkiej pomocy? Zapytaj Asystenta MyDrive®

Następca: VLT® Automation Drive FC 302

Przetwornice częstotliwości VLT® AutomationDrive to przykład koncepcji jednego napędu, który steruje całym szeregiem operacji, realizując funkcje od standardowego napędu wektorowego do układu wykonawczego w dowolnej maszynie lub linii produkcyjnej. Modułowa, otwarta platforma technologiczna, na której zbudowano przetwornicę VLT® AutomationDrive FC 302, sprawia, że jest ona wyjątkowo elastyczna i łatwa w programowaniu.

Zakres mocy

3 × 200-240 V..............0,25-37 kW
3 × 380-500 V...........0,37-1100 kW
3 × 525-600 V..............0,75-75 kW
3 × 525-690 V............1,1-1400 kW

Zakres mocy — Low Harmonic Drive

3 × 380-480 V .............132-710 kW

Zakres mocy — przetwornica 12-pulsowa

3 × 380-500 V........... 250-1000 kW
3 × 525-690 V ...........250-1400 kW

Dowiedz się więcej o VLT® AutomationDrive FC 302

Pracownik Danfoss przeprowadzający DrivePro® Site Assessment

O ile łatwiej można to osiągnąć?

Oferujemy również usługę DrivePro® Site Assessment, dzięki której zarządzanie zainstalowaną bazą przetwornic częstotliwości i dalsze planowanie staną się prostsze niż kiedykolwiek. Ekspert firmy Danfoss może dokładnie zbadać wszystkie przetwornice częstotliwości, zapewniając kompleksowy przegląd bieżących i przyszłych potrzeb konserwacyjnych.