• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Przetwornica częstotliwości VLT® 2800 osiągnęła fazę nieaktywną swojego cyklu życia, co oznacza, że została wycofana z produkcji i nie jest już produkowana. Części zamienne i usługi dla tych urządzeń nie są już dostępne. Eksploatacja przetwornicy częstotliwości na tym etapie może doprowadzić do nieprzewidywalnych przestojów w pracy z powodu zużycia lub awarii.

Danfoss zaleca wymianę urządzenia za pomocą DrivePro® Retrofit service, aby zoptymalizować czas użytkowania i wartość cyrkularną instalacji.

Pomożemy wybrać produkt zastępczy o odpowiednich właściwościach dla danego zastosowania. Nasze inteligentne produkty mogą zapewnić optymalną pracę systemu przez wiele lat.

 

Znajdź dokumentację techniczną VLT® 2800

Następca: VLT® Midi Drive FC 280

VLT® Midi Drive FC 280 to coś więcej niż tylko następca — to po prostu najlepsza alternatywa. Oprócz pełnej zgodności wstecznej, oferuje szereg dodatkowych funkcji, które sprawiają, że ta nowa przetwornica jest elastyczna i komunikacyjna, łatwa w obsłudze i najlepiej dopasowana do zastosowania.

Zakres mocy
1 × 200-240 V.........0,37-2,2 kW
3 × 220-240 V.........0,37-3,7 kW
3 × 380-480 V......0,37-22 kW

Dowiedz się więcej o VLT® Midi Drive FC 280

Pracownik Danfoss przeprowadzający DrivePro® Site Assessment

O ile łatwiej można to osiągnąć?

Oferujemy również usługę DrivePro® Site Assessment, dzięki której zarządzanie zainstalowaną bazą przetwornic częstotliwości i dalsze planowanie staną się prostsze niż kiedykolwiek. Ekspert firmy Danfoss może dokładnie zbadać wszystkie przetwornice częstotliwości, zapewniając kompleksowy przegląd bieżących i przyszłych potrzeb konserwacyjnych.