Dodatkowe zabezpieczenie umożliwiające wykorzystywanie w branży morskiej i przemyśle ciężkim
Przetwornice chłodzone cieczą VACON® NXP Liquid Cooled są umieszczone w wytrzymałej obudowie, co sprawia, że idealnie nadają się do zastosowania w różnych typach przemysłu, gdzie będą wystawione na surowe warunki pracy.

Zaufałeś przetwornicom VACON®. Słyszałeś o iC7-Marine?
Podobnie jak Ty, od zawsze polegamy na przetwornicach VACON®. To wspólne dziedzictwo jest powodem, dla którego stworzyliśmy przetwornicę iC7-Marine: napęd, który napędza Twoje przyszłe ambicje.
Poznaj iC7-Marine
Przetwornice częstotliwości chłodzone cieczą mogą być wykorzystywane w różnych połączeniach, począwszy od pojedynczych, dedykowanych przetwornic częstotliwości, aż po duże systemy ze wspólną magistralą DC. Te pełne różnych funkcji i w pełni zgodne ze standardami przetwornice szafowe maksymalizują wykorzystanie przestrzeni, jednocześnie minimalizując koszty eksploatacji.
Dzięki wysokiemu stopniu ochrony obudowy (IP54), przetwornice mogą być zamontowane niemal wszędzie, zarówno w fabryce, jak i na jednostce pływającej. Eliminuje to obciążenie systemów wentylacji w rozdzielniach elektrycznych, redukując w ten sposób koszty i czas instalacji i sprawiając, że idealnie nadają się do modernizacji.
Serwisowanie jest szybkie i proste. Funkcje, takie jak safe torque off (STO) oraz safe stop 1 (SS1) poprawiają bezpieczeństwo, a płytki drukowane z pokryciem ochronnym zwiększają niezawodność.
Konfiguracja NXA, NXN, NXB i NXI
Konfiguracja Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) oraz Inverter (NXI) jest już dostępna.
Przeczytaj więcej informacji w Katalogu Doboru VACON® NXP Common DC Bus.
Zakres mocy
- 3 x 400–500 V...700–1100 kW
- 3 x 525–690 V...800–1550 kW
Cechy i korzyści
-
Solidne zabezpieczenie szafy sterującej zwiększa żywotność oraz niezawodność przetwornicy.
-
Dzięki kompaktowej konstrukcji, która nie wymaga wykorzystywania przewodów powietrznych, wymogi dotyczące podłoża oraz infrastruktury zostały obniżone.
-
Minimalne rozpraszanie ciepła w powietrzu przekłada się na oszczędności inwestycyjne ze względu na brak konieczności stosowania dużych systemów klimatyzacyjnych.
-
Spełnia wszystkie międzynarodowe normy, w tym wymogi dla branży morskiej, wymogi z zakresu bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz zakłóceń harmonicznych.
-
Niemal bezgłośne działanie, ponieważ nie ma potrzeby stosowania dużych wentylatorów chłodzących
Dokumentacja

iC7-Marine: Tam, gdzie Twoje ambicje nie mają granic
Przestrzeń jest cenna - dobrze ją wykorzystaj. Moduły iC7-Marine są ultrakompaktowe, zajmują o 40% mniej miejsca w rozdzielni elektrycznej i oferują wiele nowych możliwości.
Zobacz zalety iC7-Marine
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|
Oprogramowanie
| Typ | Software Characteristic | Nazwa | Wersja | Wydane | Status | Pobierz | Typ pliku |
|---|
Usuwanie usterek
Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.

Zwiększ swoje ambicje dzięki iC7-Marine
Napędzając najwyższą wydajność, iC7-Marine to unikalna przetwornica dedykowana do zastosowań morskich, gotowa na przyszłość Twoich statków.
Pobierz szczegóły iC7-Marine
Powiązane zastosowania
Sprężarki, turbiny wiatrowe, wytłaczarki, pompy, wentylatory, przenośniki, kruszarki, silniki sterujące, napędy, stanowiska testujące, dźwigi, wciągarki i systemy konwersji mocy.