Dostawa energii zbliżona do poziomu zużycia
Aby poprawić wydajność poprzez lepsze wykorzystanie energii, w systemach coraz częściej stosuje się magazynowanie energii w celu tworzenia rozwiązań hybrydowych. Wykorzystywane są różne metody magazynowania energii, jednak ze względu na obniżenie kosztów i wzrost gęstości energetycznej akumulatorów są one postrzegane jako najszybciej rozwijające się i najprostsze w zastosowaniu nośniki energii dostępne obecnie na rynku. Przetwornice DC/DC mogą być podłączane do akumulatorów, superkondensatorów, ogniw paliwowych i paneli słonecznych.
Ze względu na szeroki zakres napięć wejściowych źródła, np. akumulatora, przetwornica VACON® NXP DC/DC może zostać użyta do dostosowania napięcia źródła do wspólnego systemu magistrali DC w celu wykorzystania zmagazynowanej energii do wytworzenia odpowiedniego napięcia magistrali DC, wymaganego do działania maszyn pracujących w systemach hybrydowych.
Aplikacja VACON® NXP DC/DC Converter może być instalowana w modułach VACON® NXP chłodzonych cieczą lub powietrzem.
Napięcie zasilania i zakres mocy
Chłodzone powietrzem:
- 3 x 380–500 V...180–1100 kW z napięciem akumulatora od 100 V DC* do 800 V DC**
- 3 x 525–690 V...200–1200 kW z napięciem akumulatora od 100 V DC* do 1100 V DC**
Chłodzone cieczą:
- 3 x 380–500 V...160–1800 kW z napięciem akumulatora od 100 V DC* do 800 V DC**
- 3 x 525–690 V...210–1800 kW z napięciem akumulatora od 100 V DC* do 1100 V DC**
*Minimalne napięcie zależy od indywidualnego przypadku
**W zależności od napięcia magistrali DC systemu. Napięcie źródła (akumulatora) musi być zawsze niższe niż napięcie magistrali DC.
Cechy i korzyści
-
Dzięki wykorzystaniu tej samej platformy sprzętowej i sterowniczej VACON® NXP przetwornice DC/DC wymagają bardzo niewielkich dodatkowych inwestycji do zapewnienia takiej samej elastyczności systemu.
-
Przetwornica DC/DC to modułowe rozwiązanie, które można łatwo dodać do magistrali DC systemu, zapewniając niemal natychmiastowy dostęp do dodatkowych źródeł zasilania i łatwą rozbudowę.
-
Dzięki wykorzystywaniu tych samych konfiguracji sprzętowych VACON® NXP zespoły serwisowe nie potrzebują żadnego lub prawie żadnego dodatkowego szkolenia.
-
Szeroki zakres wartości znamionowych prądu zapewnia prostszą integrację z szeroką gamą napięć powszechnie stosowanych baterii akumulatorów.
-
Zużyte zestawy baterii można łatwo wymienić, co zapewnia skrócenie czasu przestoju.
-
Kompatybilny z wieloma różnymi źródłami napięcia DC i nośnikami energii.
Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|
Oprogramowanie
| Typ | Software Characteristic | Nazwa | Wersja | Język | Wydane | Status | Pobierz | Typ pliku |
|---|
Powiązane zastosowania
- Redukowanie wartości szczytowych
- Włączanie odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, ogniwa paliwowe) w systemy ze wspólną magistralą DC
- Dodawanie magazynów energii (baterii) do systemów ze wspólną magistralą DC

Równoważenie dostaw energii ze stopniem jej zużycia to skomplikowane zadanie w rozproszonej inteligentnej sieci zasilającej. Dlatego Danfoss wspiera ten proces poprzez certyfikowane rozwiązania do przetwarzania energii, pozwalając zaoszczędzić czas, pieniądze i wysiłek związany z przeprowadzaniem testów i certyfikacji.

Zmaksymalizuj czas pracy nawet w przypadku zakłóceń w sieci zasilającej. Elastyczne, oparte na akumulatorach przemysłowe systemy zasilania rezerwowego DC kierują zasilanie do odbiorników o znaczeniu krytycznym.
Rozwiązania te obsługują połączenie różnych magazynów energii w celu zapewnienia stabilnego zasilania, gdy sieć krajowa jest zawodna, umożliwiając pracę ciągłą lub kontrolowane zatrzymanie.
Studium przypadku

Promy pasażerskie kursujące przez rzekę IJ w Amsterdamie to „mosty” pomagające przez całą dobę połączyć ze sobą różne części miasta. Dzięki zasilaniu przez przetwornice częstotliwości serii VACON® hybrydowy układ napędowy może działać bez przestojów przez całą dobę 7 dni w tygodniu, a promy mają mniejsze generatory, mniej zanieczyszczają powietrze, są cichsze i łatwiejsze w manewrowaniu.
Usuwanie usterek
Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.