Przetwornice VACON® NXP Air Cooled cechuje precyzja i moc. Stosowane są w urządzeniach wymagających trwałości i dynamicznej pracy. Dostępne dla pełnego zakresu mocy do 2 MW. Dostarczane w wersjach do montażu na ścianie, szafowych oraz modułów IP00.
Przetwornice zapewniają zoptymalizowane sterowanie pracą silników indukcyjnych oraz z magnesami trwałymi, jak również aplikacje dla napędów bezprzekładniowych oraz łączenia równoległego dla silników o dużej mocy. Opcja szybkich magistral komunikacyjnych oraz wyjątkowa elastyczność w programowaniu gwarantuje łatwą integrację przetwornic z każdym systemem automatyki zakładu. Skrócony czas oraz zredukowane koszty prac inżynieryjnych dzięki dużej ilości standardowych opcji, a także zmniejszonej złożoności systemu.
Uwielbiasz przetwornice VACON®. Słyszałeś o iC7-Automation?
Zbudowaliśmy kultowe przetwornice VACON®, które kochasz i na których polegasz. Teraz przedstawiamy iC7-Automation, aby zasilić Twoje ambicje na kolejne dziesięciolecia.
3 x 380–500 V...1,5–1200 kW z napędem DriveSynch 1,5–4000 kW
3 x 525–690 V...2,0–2000 kW z napędem DriveSynch 2,0–4500 kW
Cechy i korzyści
Łatwa integracja z każdym systemem automatyki zakładu, dzięki opcjom szybkich magistral komunikacyjnych oraz wyjątkowej elastyczności programowania
Koszty inwestycyjne są zminimalizowane, ponieważ nie ma potrzeby stosowania dodatkowych modułów zewnętrznych, a przetwornice wyposażone są w pięć wbudowanych gniazd rozszerzeń dla dodatkowych We/Wy, magistrale komunikacyjne oraz tablice bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Szybkie reakcje na zmiany dzięki dynamicznemu sterowaniu wektorowemu w pętli otwartej i zamkniętej
Wentylatory DC przetwornicy spełniają wymagania dyrektywy ERP2015 w zakresie efektywności energetycznej, co znacząco zwiększa ich niezawodność i żywotność.
Dzięki płytkom drukowanym z pokryciem, które zapewniają niezawodną ochronę przed pyłem i wilgocią, wydłużona została żywotność przetwornicy oraz najważniejszych podzespołów.
Dokumentacja
Otwieramy nowe horyzonty sukcesu: iC7-Automation
Twoja ambicja: gwarancja czasu sprawnego działania i przyszłościowy zakład. iC7-Automation zapewnia wyjątkowe cyberbezpieczeństwo i moc analityki.
Windy, schody ruchome, żurawie, dźwigi, wciągarki, pompy ładunkowe, pompy, wentylatory, przenośniki, obrabiarki, urządzenia do sterowania wychyleniem i obrotem, pompy olejowe, nawijarki i odwijarki, suszarki masy włóknistej, maszyny papiernicze oraz wytłaczarki.
Usuwanie usterek
Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.
Wprowadzając nową erę produktywności, przetwornica iC7-Automation zapewnia precyzję, moment obrotowy i skalowalność, aby podnieść Twoją działalność na kolejne dziesięciolecia.