Indywidualnie dopasowane do najwyższych wymagań średniego napięcia
Branże przemysłu ciężkiego mają do czynienia z najbardziej złożonym i konkurencyjnym środowiskiem inżynieryjnym na świecie. Twoja branża i Twoje aplikacje wymagają przetwornic średniego napięcia zdolnych do adaptacji, gdyż kluczowe znaczenie mają niezawodność, solidność, przestrzeń i masa, a przestoje to katastrofa.
VACON® 3000 jest jedyną przetwornicą średniego napięcia dostępną na rynku, którą pozwala na elastyczną aranżację, prostą integrację systemu i łatwą konserwację.
Zalety modułowości
Ta seria modułowych przetwornic częstotliwości średniego napięcia, która oferuje całkowicie nowe podejście do osiągania najwyższej wydajności, idealnie dopasowane do potrzeb integratorów systemów i producentów OEM, niezależnie od zastosowania.
Partnerzy
Danfoss Drives współpracuje z wybranymi wykwalifikowanymi partnerami, aby tworzyć innowacje na rynku przetwornic średniego napięcia i móc zaoferować coś dotąd niespotykanego.
Oznacza to, że jeśli posiadasz lub wykorzystujesz system z przetwornicami średniego napięcia, możesz szczegółowo omówić swoje potrzeby z naszymi partnerami średniego napięcia, aby określić projekt obejmujący najlepsze i idealnie dopasowane właściwości, jakich oczekujesz od przetwornic średniego napięcia.
Napięcie zasilania i zakres mocy
Wartość znamionowa prądu ciągłego (zmienny moment)
- 3300 V…2430–7030 kVA
- 4160 V…2450–7060 kVA
Mała przeciążalność 110% (stały moment)
- 3300 V…2210–6390 kVA
- 4160 V…2230–6420 kVA
Wartość znamionowa prądu ciągłego (zmienny moment)
- 3300 V…2430–7030 kVA
- 4160 V…2450–7060 kVA
Mała przeciążalność 110% (stały moment)
- 3300 V…2210–6390 kVA
- 4160 V…2230–6420 kVA
Cechy i korzyści
-
Koncepcja modułowa
Umożliwia tworzenie elastycznych, kompaktowych rozwiązań dla aplikacji wymagających niewielkiej przestrzeni
-
Innowacyjny układ wstępnego ładowania
Szybkie, bezpieczne, powtarzalne załączanie zasilania
Nie wymaga rezystorów wstępnego ładowania, ogranicza prąd rozruchowy
-
Elastyczne opcje konfiguracji wejścia
12-pulsowa konfiguracja Diode Front End (DFE)
Inne warianty dostępne na zamówienie, w tym dynamiczny czopper hamulca (IGBT)
Opcja AFE umożliwiająca hamowanie regeneracyjne i niskie zakłócenia harmoniczne
-
Łatwość obsługi dzięki znanemu interfejsowi VACON® i łączności Ethernet.
-
Prosty montaż
Zintegrowane filtry i dławiki zmniejszają liczbę elementów
Moduły jednofazowe z uziemionym radiatorem upraszczają obsługę
Kompaktowe i solidne, chłodzone cieczą moduły
Dostępność
Portfolio produktów VACON® 3000 stale się powiększa. Aby uzyskać szczegóły techniczne i informację o dostępności produktów, skontaktuj się ze swoim lokalnym specjalistą średniego napięcia Danfoss.
Program partnerski średniego napięcia
Program partnerski Danfoss Drives Medium Voltage Partner (MVP) zapewnia niezbędne narzędzia, szkolenia i wsparcie potrzebne do stworzenia własnej oferty dedykowanych przetwornic średniego napięcia dla klientów.
Zapewniamy moduły przetwornic średniego napięcia, wsparcie inżynieryjne i dokumentację techniczną, podczas gdy Ty projektujesz i składasz szafy dostosowane do najwyższych wymagań klientów.
Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|
Oprogramowanie
| Typ | Software Characteristic | Nazwa | Wersja | Wydane | Status | Pobierz | Typ pliku |
|---|
Powiązane zastosowania
Przetwornice średniego napięcia VACON® 3000 są przeznaczone do stosowania w sektorze przemysłu ciężkiego, w którym wymagana jest wydajność sięgająca wysokiego zakresu mocy (MWatt): budownictwo okrętowe, górnictwo, przemysł naftowy, gazowy, surowcowy, chemiczny, petrochemiczny oraz cementowy.
Usuwanie usterek
Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.