Witamy na platformie wiedzy Danfoss Icon2™
Strona produktu Icon2™
Powiązane narzędzia
Łatwy dobór produktu
Skorzystaj z naszego poręcznego cyfrowego narzędzia do doboru, aby dokładnie wiedzieć, czego potrzebujesz w swoim projekcie.
Dokumentacja
Kolekcja: Inteligentniej dzięki Icon2™

Szybko dowiedz się, które produkty Icon2™ mogą zastąpić istniejącą technologię ogrzewania podłogowego Icon™

Kolekcja: Odkryj Icon2™
Szkolenia

Zostań instalatorem Danfoss Icon2™
Zapraszamy na serię bezpłatnych warsztatów poświęconych Danfoss Icon2™.
Podczas szkolenia poznasz wszystkie funkcje systemu, konfigurację oraz samodzielnie przeprowadzisz testy na realnym sprzęcie.
To doskonała okazja, aby rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie profesjonalnego montażu i uruchomienia Icon2™.
Kalendarz szkoleń Icon2™
Aktualności

Dowiedz się, jak zapewnić odpowiednią regulację w przypadku połączenia ogrzewania/chłodzenia podłogowego z klimakonwektorami.

System ogrzewania podłogowego Danfoss Icon2TM umożliwia sterowanie ciepłem na dwa sposoby: WŁ./WYŁ. lub PWM+. Chętnie wyjaśnimy, jaka jest różnica między tymi dwoma oraz jakie są ich zalety i wady.
Filmy

Danfoss przedstawia Icon2™ — najnowszą technologię do sterowania wodnym ogrzewaniem podłogowym.
Zobacz jak prosta jest instalacja i intuicyjna konfiguracja w aplikacji oraz poznaj nowoczesne funkcje, które umożliwiają precyzyjne i wygodne sterowanie ogrzewaniem podłogowym.
Instalacja zajmuje dosłownie 9 minut!

Film ten krok po kroku pomoże Ci zainstalować nowy system ogrzewania podłogowego Icon2™. Od instalacji po podłączenie do aplikacji.
Zobacz intuicyjny proces konfiguracji, podłączanie termostatów oraz integrację z aplikacją Danfoss Ally™, co daje pełną kontrolę nad ogrzewaniem podłogowym z każdego miejsca.

W tym filmie szczegółowo dowiesz się, jak przeprowadzić reset systemu Icon2™ i przywrócić go do ustawień fabrycznych. Resetowanie urządzenia może być przydatne w przypadku problemów z konfiguracją lub potrzeby ponownej kalibracji systemu.
FAQ
Czy potrzebuję sterownika głównego w wersji Basic czy Advanced?
Istnieją dwa typy sterowników: wersja Basic i Advanced. Główna różnica dotyczy oprogramowania, a nie sprzętu. Oba sterowniki mają te same połączenia elektryczne.
Sterownik Basic jest szczególnie odpowiedni do ogrzewania podłogowego. Można go również użyć do prostej aplikacji chłodzenia podłogowego, ale w takim przypadku wymagany jest beznapięciowy styk z pompy ciepła, który przełącza sterownik główny w tryb chłodzenia.
Sterownik Advanced jest znacznie bardziej wszechstronny. Umożliwia sterowanie zarówno ogrzewaniem podłogowym, jak i chłodzeniem podłogowym. Na przykład system może sterować pompą ciepła zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia — odbywa się to za pomocą dwóch oddzielnych sygnałów dla ogrzewania i chłodzenia. Sterownik Advanced jest również przydatny w systemach zbiorczych w budynkach wielorodzinnych z instalacją 3‑ lub 4‑rurową, które często spotyka się w większych obiektach.
Jeśli masz wiele sterowników w dużym systemie ogrzewania podłogowego, potrzebny jest tylko jeden sterownik Advanced. Pozostałe mogą być w wersji Basic i można je po prostu ze sobą połączyć.
Jak podłączyć pompę ciepła do sterownika?
Jeśli chcesz ogrzewać, a także chłodzić za pomocą ogrzewania podłogowego, istnieją dwa sposoby podłączenia pompy ciepła do sterownika głównego Icon2.
Pierwszy sposób polega na tym, że sama pompa ciepła decyduje czy ma grzać, czy chłodzić. Dzieje się tak, ponieważ pompa ciepła zawiera specjalny sygnał, który wskazuje, kiedy system jest w trybie chłodzenia.
Uwaga: aby przełączyć sterownik główny Icon2, zawsze należy użyć specjalnego styku beznapięciowego. Niektóre pompy ciepła mają sygnał chłodzenia 230 V. Jeśli tak jest, należy zastosować przekaźnik pomiędzy pompą ciepła a sterownikiem głównym Icon2. Zapewnia to, że napięcie 230 V nie jest podłączone bezpośrednio do Icon2, ponieważ spowodowałoby to awarię sterownika głównego.
Drugi sposób polega na tym, że sterownik główny Icon2 sam steruje pompą ciepła. System może sterować pompą ciepła zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia. Odbywa się to za pomocą dwóch oddzielnych sygnałów: jednego do grzania i jednego do chłodzenia. Przykład tego można zobaczyć w aplikacji 05 w Poradniku Projektanta Icon2. Widać tam, że potrzebny jest dodatkowy przekaźnik (dla sygnału grzania PWR1), aby dostępne były dwa oddzielne styki beznapięciowe do sterowania pompą ciepła.
Dlaczego na termostacie nie wyświetla się symbol ogrzewania lub chłodzenia?
Istnieje kilka powodów, dla których możesz nie widzieć symbolu płatka śniegu, mimo że system jest w trybie chłodzenia.
Jednym z powodów może być to, że sterownik główny Icon2 nie został jeszcze prawidłowo skonfigurowany do chłodzenia podłogowego. Możliwe też, że funkcja chłodzenia w termostacie została wyłączona.
Jeśli ustawienia dla chłodzenia podłogowego są prawidłowe, system może odczekać pewien czas przed rozpoczęciem chłodzenia. Dzieje się tak, ponieważ system chce zapobiec natychmiastowemu chłodzeniu tuż po zakończeniu ogrzewania. Może to potrwać nawet do 6 godzin.
W czasie tego oczekiwania zielona dioda nad sterownikiem na panelu głównym będzie pulsować.
Kiedy Icon2 przełączy się na chłodzenie?
Danfoss Icon automatycznie przełącza się na chłodzenie, gdy spełnione są następujące warunki:
- Temperatura w salonie jest o ponad 4 °C wyższa od temperatury zadanej przez ponad 6 godzin.
- W czasie tych 6 godzin w innych pomieszczeniach nie ma zapotrzebowania na ogrzewanie.
Dlaczego obowiązuje 6‑godzinny czas oczekiwania?
Okres oczekiwania wynoszący 6 godzin zapewnia, że system nie będzie zbyt często przełączał się między ogrzewaniem a chłodzeniem, szczególnie wiosną i jesienią. Zapobiega to niepotrzebnemu zużyciu energii, a tym samym zbędnym kosztom.
Kiedy i jak zresetować termostat?
Możesz zresetować termostat Icon2 tylko wtedy, gdy jesteś instalatorem i chcesz ponownie podłączyć termostat do sterownika głównego Icon2. Resetowanie termostatu spowoduje jego odłączenie od sterownika głównego. Nie będzie on ponownie działał, dopóki ponownie nie przeprowadzisz całej procedury konfiguracji.
Oto jak zresetować termostat:
Aktywuj ekran dotykowy i naciśnij jednocześnie oba symbole strzałek na ekranie. Są to strzałki, których normalnie używasz do podnoszenia lub obniżania temperatury. Jeśli nie widzisz strzałek, po prostu naciśnij w miejscu, w którym zwykle się pojawiają.
Przytrzymaj strzałki, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „DEL ALL”. Potwierdź reset, naciskając ikonę potwierdzenia po prawej stronie ekranu.
Kiedy i jak zresetować sterownik główny Icon2?
Sterownik główny Icon2 należy resetować tylko wtedy, gdy po instalacji zauważysz, że wybrałeś niewłaściwe ustawienia. W podręczniku technicznym Icon2 możesz dokładnie sprawdzić, które aplikacje można skonfigurować.
Możesz też chcieć zresetować sterownik główny, jeśli uważasz, że to najszybszy sposób na przywrócenie wszystkich ustawień.
Jeśli resetujesz sterownik główny, nie zapomnij również zresetować termostatów. Jest to konieczne, jeśli chcesz ponownie przypisać je do sterownika głównego Icon2.
Aby zresetować sterownik główny:
Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski na sterowniku głównym, aż diody zaczną migać. Następnie puść przyciski. Sterownik zostanie zresetowany. Możesz zobaczyć, jak diody wyjściowe silników przesuwają się z lewej na prawą stronę.
Jak zdemontować termostat podtynkowy?
Zawsze upewnij się, że wtyczka sterownika głównego Icon2 jest odłączona, zanim rozpoczniesz pracę.
Demontaż podtynkowego termostatu Icon2 należy wykonywać bardzo ostrożnie. Można to zrobić wyłącznie za pomocą specjalnej płytki do demontażu, która była dołączona do termostatu. Jest to cienka metalowa płytka.
Aby odłączyć wyświetlacz, ostrożnie umieść płytkę pomiędzy wyświetlaczem a ramką maskującą. Następnie delikatnie podważaj wyświetlacz, wysuwając go stopniowo — od lewej do prawej strony. Czynność wykonuj naprzemiennie: najpierw z lewej, a potem z prawej strony wyświetlacza. W ten sposób powoli wysuniesz wyświetlacz na zewnątrz.
Jak poprawić zasięg bezprzewodowy?
Istnieją dwa sposoby na poprawę zasięgu bezprzewodowego systemu Icon2: za pomocą wzmacniacza sygnału (repeatera) lub anteny.
- Wzmacniacz ZigBee
Wzmacniacz Danfoss Icon2™ ZigBee pomaga wzmocnić połączenie pomiędzy termostatami a sterownikiem głównym. Urządzenie to wzmacnia sygnał, dzięki czemu termostaty mogą lepiej komunikować się ze sterownikiem głównym. - Antena
Jeśli sterownik główny Icon2™ znajduje się w metalowej obudowie, można użyć zewnętrznej anteny. Po prawej stronie sterownika głównego Icon2 znajdują się dwa gniazda antenowe:
Górne gniazdo służy do podłączenia anteny poprawiającej komunikację pomiędzy sterownikiem głównym a bezprzewodowymi termostatami.
Dolne gniazdo służy do podłączenia anteny poprawiającej komunikację pomiędzy sterownikiem głównym a bramką Ally. Ta bramka umożliwia regulację temperatury w domu w dowolnym czasie i miejscu.
Czy użytkownik końcowy może sterować systemem Icon2 za pomocą aplikacji?
Tak, system Icon2 można bezprzewodowo podłączyć do bramki Ally Gateway, którą można kupić osobno.
Bramka Ally to małe urządzenie, które podłącza się do domowego routera internetowego za pomocą kabla.
Ważna wskazówka przy podłączaniu systemu Icon2 do bramki Ally: najpierw należy upewnić się, że cały system działa prawidłowo. Oznacza to, że trzeba w pełni podłączyć system Icon2, skonfigurować go i sprawdzić jego działanie, zanim połączysz go z bramką Ally. Upewnij się więc, że wszystkie termostaty są już zarejestrowane w sterowniku głównym Icon2, zanim rozpoczniesz proces parowania.
Co mogę zrobić, jeśli na termostacie pojawia się komunikat NET ERR?
Jeśli pojawi się komunikat o błędzie NET ERR, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest sprawdzenie, czy masz termostat przewodowy, czy bezprzewodowy. W obu przypadkach przyczyny mogą być różne.
W przypadku termostatów bezprzewodowych możesz sprawdzić następujące rzeczy:
- Zakłócenia spowodowane przeszkodami:
Sygnały bezprzewodowe to fale elektromagnetyczne, które mogą być osłabiane przez takie rzeczy jak metalowe obiekty, grube ściany lub inne elementy blokujące sygnał. Wyobraź sobie linię pomiędzy termostatem a sterownikiem głównym Icon2 i sprawdź, czy coś nie znajduje się na jej drodze, zwłaszcza jeśli przechodzi przez kilka ścian. - Sterownik główny Icon2 jest wyłączony:
Sterownik główny może nie działać, ponieważ wtyczka jest odłączona lub jest on uszkodzony. - Sterownik główny został zresetowany:
Jeśli ktoś zresetował sterownik główny, wszystkie ustawienia i połączenia z termostatami mogły zostać utracone. - Termostat nie jest jeszcze zarejestrowany w sterowniku głównym:
Jeśli chcesz ponownie zarejestrować termostat, musi on najpierw zostać zresetowany.
W przypadku termostatów przewodowych przyczyny mogą być nieco inne:
- Zakłócenia spowodowane interferencją elektromagnetyczną (EMI): Czasami inne przewody, takie jak przewody zasilające, mogą zakłócać sygnał. Sprawdź, czy w pobliżu przewodu danych termostatu nie znajdują się inne kable, które mogą powodować zakłócenia.
- Sterownik główny został zresetowany: Podobnie jak w przypadku termostatów bezprzewodowych, sterownik główny mógł zostać zresetowany, a połączenie z termostatami utracone.
Termostat nie jest jeszcze zarejestrowany w sterowniku głównym: Jeśli chcesz ponownie zarejestrować termostat, musi on najpierw zostać zresetowany.
Czy mogę ograniczyć minimalną i maksymalną regulowaną temperaturę w pomieszczeniu?
Możesz ustawić minimalną i maksymalną temperaturę na swoim termostacie z poziomu menu.
Oto jak to zrobić:
Kliknij na termostat i przytrzymaj strzałkę w lewym górnym rogu. Poczekaj, aż na ekranie pojawi się „ME1”. Potwierdź to znakiem potwierdzenia.
Teraz możesz ustawić minimalną i maksymalną temperaturę. Po zakończeniu ponownie potwierdź znakiem potwierdzenia.
Aby wyjść z menu, naciskaj strzałkę wstecz, aż ponownie zobaczysz normalną temperaturę.
Jakie siłowniki mogę podłączyć do sterownika głównego Icon2?
System Icon2 posiada inteligentną funkcję autodiagnostyki, która może sprawdzać, czy podłączone siłowniki działają prawidłowo. Ważne jest, aby używać wyłącznie siłowników Danfoss, aby autodiagnostyka mogła działać poprawnie.
Sterownik główny Icon2 ma 15 wyjść siłowników, za pomocą których można sterować silnikami 230 V. Danfoss oferuje dwa modele, które można stosować:
- Siłownik TWA-K 230 V NC z przyłączem M30 do zaworów i rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. Kod produktu: 088H3142.
- Siłownik TWA-A 230 V NC do zaworów Danfoss i rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. Kod produktu: 088H3112.
Jeśli masz już system z siłownikami 24 V i chcesz go zastąpić systemem Icon2, możesz użyć specjalnego wmontowywanego transformatora. Umożliwia on konwersję wyjść siłowników 230 V sterownika głównego Icon2 na wyjścia 24 V. Kod produktu transformatora: 088U2140.
Wybrałem niewłaściwą aplikację podczas uruchamiania. Jak to rozwiązać?
Jeśli podczas konfiguracji przypadkowo wybrałeś niewłaściwe ustawienie, możesz to naprawić, resetując zarówno sterownik główny, jak i wszystkie termostaty. Jeśli w większym systemie masz także dodatkowe sterowniki, one oraz termostaty również muszą zostać zresetowane. Następnie należy całkowicie ponownie uruchomić system i wybrać właściwą aplikację. Informacje o aplikacjach znajdziesz w Podręczniku technicznym Icon2.
Czy mogę sparować bezprzewodowe termostaty grzejnikowe z Icon2?
Nie można podłączyć bezprzewodowego termostatu grzejnikowego Ally bezpośrednio do sterownika głównego Icon2. Zawsze potrzebna jest bramka Ally Gateway. Jest to małe urządzenie, które podłącza się do domowego routera internetowego za pomocą kabla.
Bramka Ally jest centralnym punktem systemu Icon2 oraz bezprzewodowych termostatów grzejnikowych Ally. Oba urządzenia łączą się bezprzewodowo z bramką Ally.
Czy istnieje bezprzewodowy przekaźnik do sygnalizacji zapotrzebowania na ciepło?
Tak, moduł Ally™ Relay jest bezprzewodowym przekaźnikiem. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej wartości zadanej, moduł Ally™ Relay może wysłać sygnał do sterowania pompą ciepła lub kotłem, aby uruchomić odpowiednie działanie.
Należy pamiętać o następujących kwestiach:
- Upewnij się, że w systemie grzewczym jest wystarczająca objętość wody i odpowiedni przepływ, aby system działał prawidłowo i bez awarii.
- Zawsze potrzebna jest bramka Ally Gateway, ponieważ modułu Ally™ Relay nie można podłączyć bezpośrednio do sterownika głównego Icon2.
Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD)
Dzięki tym dokumentom EPD zapewniamy Tobie i Twoim klientom pełną przejrzystość wpływu naszych produktów na środowisko i pewność, że wybierasz produkty przyjazne dla środowiska.
Opinia zwrotna
Masz pytanie (techniczne), chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami z naszymi produktami Icon2™, jesteś kierownikiem projektu lub chcesz zaplanować szkolenie grupowe? Wypełnij formularz za pomocą przycisku, a my dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć.
Formularz opinii zwrotnej