Informacje

Od stępki do mostku – produkty Danfoss mogą być stosowane w każdym miejscu na statku, aby uczynić go bezpieczniejszym, bardziej efektywnym i przyjaznym dla środowiska. Produkty wzajemnie się uzupełniają, zapewniając kompleksowe rozwiązania dla statków żeglugi oceanicznej i śródlądowej.
Danfoss zaprezentuje swoją połączoną ofertę produktową, która jest idealna dla maszyn pokładowych, ładowni i urządzeń transportujących, energooszczędnych urządzeń napędowych, maszynowni, prac modernizacyjnych i konserwacyjnych. Ponadto produkty Danfoss pomagają zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami dotyczącymi emisji.

Przeczytaj więcej na temat naszych rozwiązań Danfoss zwiększających bezpieczeństwo i efektywność w zastosowaniach morskich

Jeśli chodzi o utrzymanie w ruchu największych i najpotężniejszych maszyn na świecie, zaskakujące jest to, jak wielką różnicę może wnieść nawet najmniejszy element.

Współczesny świat potrzebuje ciężkiego sprzętu do kładzenia fundamentów oraz infrastruktury niezbędnej do wspierania cywilizacji, szczególnie w dziedzinie budownictwa, transportu materiałów, leśnictwa i rolnictwa. Te potężne mechaniczne konstrukcje zbierają materiały budowlane, oczyszczają i wyrównują podłoże w celu zapewnienia stabilnego fundamentu pod budowę, a także podnoszą duże ciężary podczas wznoszenia nawet najbardziej złożonych konstrukcji. 

Przeczytaj więcej w naszym najnowszym studium przypadku

Istotne systemy, takie jak systemy przeciwpożarowe i wodociągi, potrzebują stałego dostępu do wody. Zbiorniki buforowe są ważnymi elementami tych systemów i służą jako lokalne zbiorniki wody, zapewniając dostęp do wymaganej ilości wody w odpowiednim czasie. 

Zbiornik na wodę jest często „czarną skrzynką” i trudno jest określić dokładną ilość wody dostępną w danym momencie. Dlatego też tego typu zbiornik jest zazwyczaj wyposażony w urządzenie do pomiaru poziomu, które zapewnia precyzyjny pomiar objętości wody.

Przeczytaj więcej informacji o pomiarze poziomu w naszym studium przypadku