Pomimo dużej uwagi i działań mających na celu zapobieganie rozwojowi bakterii Legionelli w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, takich jak hotele i szpitale, co jakiś czas pojawia się nowa epidemia, która może mieć śmiertelne skutki. Według Światowej Organizacji Zdrowia, brak odpowiednich metod diagnozowania zakażenia lub odpowiednich systemów monitorowania, dokładna częstość występowania nie jest znana. W Europie, Australii i Stanach Zjednoczonych rocznie wykrywanych jest 10-15 przypadków na milion mieszkańców.
Jak powszechnie wiadomo, główną przyczyną choroby Legionella, ciężkiej formy zapalenia płuc spowodowanej wdychaniem aerozoli zawierających bakterie Legionella, jest bakteria Legionella pneumophila. Bakterie te często występują w źle utrzymywanych systemach wody sztucznej, zwłaszcza w chłodniach kominowych lub skraplaczach ewaporacyjnych związanych z klimatyzacją i chłodzeniem przemysłowym, systemach ciepłej i zimnej wody w budynkach publicznych i prywatnych oraz spa.
W tym artykule omówiono, jak zmniejszyć ryzyko zakażenia bakteriami Legionella w układach ciepłej wody użytkowej (CWU).
Problemy i wyzwania związane z układami CWU
Wiedząc, że bakterie Legionelli rozwijają się w wodzie o temperaturze od 25 do 46°C, oczywiste jest, że instalacje ciepłej wody są potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego i wymagają jak największych środków zapobiegawczych. Rozpoczynają się one od rozpoznania problemów i wyzwań w tych systemach;
- Projekty systemów często nie są dokumentowane i mogą być łatwo źle wymiarowane lub mieć martwe końce z stojącą wodą.
- Podniesienie temperatury wody z 45°C do (bezpiecznej od legionelli) 60°C prowadzi do przyspieszenia osadzania się wapnia (4x) oraz szybszego procesu korozji (10x), co znacząco skraca żywotność systemu.
- Pompy obiegowe są często zbyt duże lub zbyt małe
Często rury nie są izolowane - 70% - 80% systemów CWU nie ma lub ma słabe równoważenie hydrauliczne, powodując strefy z przegrzaną wodą i inne strefy z niedogrzaną wodą
Ogólnie rzecz biorąc, wyzwania nie dotyczą tylko osiągnięcia systemu o zmniejszonym ryzyku zanieczyszczenia bakteriami Legionella. Ponadto energooszczędna obsługa i komfort użytkownika są ważnymi aspektami, które wymagają odpowiedniego rozwiązania.
Powszechnie stosowane, nieefektywne rozwiązania
Aby poradzić sobie z niektórymi z powyższych problemów w układach CWU „w prosty sposób”, należy podwyższyć temperaturę kotła, aby zapewnić wyższą temperaturę powietrza nawiewanego i/lub zwiększyć wysokość pompy obiegowej. Takie „obejścia” nie są ani efektywnym, ani niezawodnym rozwiązaniem, ponieważ podwyższona temperatura prowadzi do dodatkowych strat ciepła, marnowania energii i skraca żywotność systemu.
Innym powszechnie stosowanym, ale nieefektywnym rozwiązaniem jest równoważenie układów CWU za pomocą ręcznych zaworów równoważących stosowanych w układach ogrzewania i chłodzenia HVAC o stałym przepływie. Te zawory równoważące nie dostosowują się do dynamicznego charakteru instalacji CWU i często nie posiadają niezbędnych certyfikatów do stosowania w instalacjach wody pitnej.
Bezpieczne, energooszczędne i komfortowe rozwiązanie
Najlepszy kompromis pomiędzy bezpieczeństwem systemu, efektywnością energetyczną i komfortem użytkownika w układach CWU uzyskuje się poprzez zastosowanie termicznych zaworów równoważących. Są one ustawione na bezpieczną temperaturę wody, która zapobiega rozwojowi bakterii Legionella, np. przy 50°C. Zawory są instalowane w każdym pionie systemu, w pobliżu rury cyrkulacyjnej. Zawory zapewniają równoważenie hydrauliczne, bezpieczne i stałe temperatury oraz energooszczędną pracę systemu, zapewniając jednocześnie komfort użytkownika przy krótkich czasach oczekiwania.
Rozszerzenie o dezynfekcję elektroniczną
Użycie zaworów do równoważenia termicznego zapewni bezpieczny system ciepłej wody użytkowej, ale niektóre systemy wymagają wyższego stopnia niezawodności i bezpieczeństwa. Na przykład w budynkach publicznych, takich jak szpitale i hotele, istnieją przepisy dotyczące monitorowania temperatury systemu, okresowego podnoszenia temperatury wody oraz innych działań w celu pełnej kontroli nad systemem i uzyskania wglądu w potencjalne zagrożenia związane z legionellą.
W przypadku takich budynków zaleca się ustanowienie elektronicznego systemu rejestracji, monitorowania i dezynfekcji termicznej temperatury. Taki system jeszcze bardziej zmniejsza ryzyko skażenia bakteriami Legionella, okresowo podnosząc temperaturę wody do poziomu, który zabija bakterie Legionella. Przy temperaturze 65°C dezynfekcja wody trwa zaledwie 10 minut. Dezynfekcja elektroniczna jest dobrym rozwiązaniem nie tylko w celu zabicia bakterii Legionella. Obniżają również koszty operacyjne i zwiększają niezawodność systemu CWU oraz wymagane gromadzenie danych.
Rozwiązanie Danfoss do równoważenia termicznego i elektronicznej dezynfekcji
Firma Danfoss od około dwóch dekad oferuje rozwiązanie do równoważenia termicznego i elektronicznej dezynfekcji instalacji CWU. Rozwiązanie składa się z dwóch głównych produktów:

MTCV to termiczny zawór równoważący, zapewniający bezpieczną temperaturę wody i równoważenie hydrauliczne w całym systemie. Opcjonalnie może być wyposażony w moduł dezynfekcji (MTCV-C), czujnik temperatury Pt 1000 i siłownik termiczny TWA do tymczasowego otwierania i zamykania modułu dezynfekcji zamontowanego wewnątrz zaworu.
Razem stanowią one zaawansowane i ekonomiczne rozwiązanie zmniejszające ryzyko rozwoju bakterii Legionella poprzez automatyczne monitorowanie i przechowywanie danych dotyczących temperatury.
Oba produkty zostały znacznie ulepszone, aby zapewnić jeszcze lepszą wydajność. Zawór MTCV został niedawno ulepszony dzięki zastosowaniu specjalnego stożka głównego z polimeru POM oraz materiałów bezołowiowych stosowanych we wszystkich elementach mających bezpośredni kontakt z wodą.
CCR2+ jest następcą CCR2 i wprowadza wiele nowoczesnych technologii do elektronicznego procesu sterowania. Na przykład, teraz obejmuje zdalne sterowanie i monitorowanie temperatur instalacji CWU na urządzeniu mobilnym podłączonym do sieci Wi-Fi i ma opcję pełnej integracji z systemami zarządzania budynkiem (BMS). Wszystkie temperatury są rejestrowane w sterowniku, a np. kierownik obiektu może uzyskać dostęp do danych na swoim telefonie komórkowym lub automatycznie otrzymywać alarmy i powiadomienia.
Więcej informacji:
Dowiedz się, jak najlepiej zapobiegać rozwojowi bakterii Legionelli w instalacjach CWU, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo i komfort użytkownika + efektywność energetyczną. W tym webinarze poznasz Danfoss jako dostawcę inteligentnych rozwiązań do równoważenia ciepłej wody użytkowej.Webinarium zostało przeprowadzone w języku angielskim.
Zarejestruj teraz