Poznaj przetworniki ciśnienia typu DST P40M - nową falę rozwiązań w dziedzinie układów pomiarowych dla przemysłu okrętowego. Wykorzystaj najlepsze dostępne na rynku możliwości walki z korozją powodowaną oddziaływaniem agresywnej wody, które daje tytanowa obudowa i ceramiczny czujnik ciśnienia. Zapewniają one niezawodność i solidne osiągi w przemyśle chemicznym i okrętowym. Przetwornik ciśnienia P40M zaprojektowano specjalnie w celu niezawodnej kontroli ciśnienia w takich instalacjach okrętowych jak, układy oczyszczania wody balastowej, płuczki spalin, urządzenia do odsalania wody morskiej i układy chłodzenia wodą morską — wszędzie, gdzie wysoka odporność na korozję i trwałość są niezbędne do niezawodnego działania instalacji pomocniczych i napędowych statku.
Tytanowa obudowa – wykonana według najnowocześniejszej technologii, bez spawania – charakteryzuje się wyjątkowymi własnościami materiałowymi, takimi jak wysoka odporność na korozję, niska gęstość i wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Kolejną linię obrony przed korozją zapewnia ceramiczny czujnik ciśnienia, wykonany z materiału nieprzepuszczalnego dla chlorków i agresywnych chemikaliów. Połączenie materiałów wykorzystanych w przetworniku ciśnienia DST P40M zapewnia najlepszą na rynku ochronę przed oddziaływaniem szerokiej gamy kwasów, zasad i agresywnych zanieczyszczeń, zapewniając optymalną pracę i ciągłą bezpieczną eksploatację obiektu.
"Przemysł okrętowy odgrywa kluczową rolę w gospodarce światowej — wobec wzrostu populacji zapotrzebowanie na szybkie, efektywne i bezpieczne statki jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Przetwornik ciśnienia typu DST P40M zaprojektowano dla sprostania temu wyzwaniu, w oparciu o wieloletnie doświadczenie w ochronie przed agresywnym, żrącym środowiskiem. Dzięki zmodernizowanej obudowie tytanowej i ceramicznemu czujnikowi ciśnienia przetwornik DST P40M przoduje na rynku pod względem wytrzymałości i wyjątkowych osiągów w wymagających warunkach morskich", powiedział Menedżer Produktu w firmie Danfoss, Richard Lang Jorgensen.
Oprócz solidnej, niezawodnej pracy, przetwornik DST P40M posiada kilka wymaganych międzynarodowych zatwierdzeń morskich, co ułatwia proces projektowania, a w efekcie pozwala zaoszczędzić czas i wydatki administracyjne.
Firma Danfoss przekuwa zgromadzoną przez 40 lat wiedzę specjalistyczną w dziedzinie instalacji okrętowych, w rozwój najnowocześniejszych, przyszłościowych elementów. W postaci najszerszego asortymentu układów regulacyjnych dla przemysłu okrętowego oferujemy rozwiązania i wiedzę fachową dla usprawnienia morskich podróży — w dowolne miejsce na świecie.
Overall features and benefits of the DST P40M include: