Nowy czujnik ciśnienia rozszerza sprawdzoną ofertę produktów DST P1xx i został zaprojektowany do pracy w silnikach zasilanych wodorem, ogniwach paliwowych i elektrolizerach mieszkaniowych.
Spełnienie zapotrzebowania na czujniki ciśnienia kompatybilne z wodorem
Nowy DST P150 powstał w krytycznym momencie transformacji energetycznej, w którym rozwój rozwiązań zasilanych wodorem przyspiesza, jak wskazuje Markus Butenop, kierownik segmentu silników morskich i przemysłowych w Danfoss Sensing Solutions. "W ciągu ostatniej dekady globalne wysiłki na rzecz dekarbonizacji i postępu technologicznego napędzały gospodarkę wodorem. Rynek ma teraz środki na wsparcie zrównoważonej produkcji wodoru, a napęd do wdrażania źródeł energii o niskim współczynniku GWP napędza globalne wdrażanie wodoru."
W miarę jak zastosowania wodoru stają się coraz powszechniejsze, rośnie zapotrzebowanie na niezawodne, kompatybilne z wodorem czujniki ciśnienia. Wiemy, że bezpieczeństwo i niezawodność są dla naszych klientów najważniejsze - mówi Marcus. "Biorąc pod uwagę łatwopalny charakter wodoru, bardzo ważne jest, aby produkty pracujące na wodorze były dokładnie testowane i aby producenci mogli używać czujników ciśnienia kompatybilnych z wodorem. Nasz nowy DST P150 wypełnia ważne zapotrzebowanie na rynku."
Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą EC79:2009
Nowy przetwornik ciśnienia DST P150 bazuje na sprawdzonej ofercie produktów Danfoss DST P1xx, które są powszechnie stosowane w instalacjach HVAC, wodociągach, maszynach ciężkich i w innych branżach. Ponieważ czujnik opiera się na technologii MEMS, producenci otrzymują mocne, niezawodne charakterystyki elementu pomiarowego wypełnionego olejem w konkurencyjnej cenie. DST P150 posiada certyfikat EC79:2009, spełnia normy EMI/EMC i został gruntownie przetestowany, aby zapewnić maksymalną kompatybilność i bezpieczeństwo pracy.
"Klienci znający nasze produkty DST P1xx docenią to samo zaangażowanie w jakość i niezawodność DST P150. Jednocześnie starannie zaprojektowaliśmy czujnik ciśnienia, aby spełniał unikalne wymagania zastosowań związanych z wodorem" - mówi Katharina Loehden, Kierownik Produktu ds. Czujników Ciśnienia w Danfoss Sensing Solutions.
Zaprojektowane do pracy w wymagających środowiskach i wodorze
Model DST P150 charakteryzuje się solidną, w pełni spawaną konstrukcją ze stali nierdzewnej spełniającą najwyższe standardy jakościowe. Hermetycznie zamknięta konstrukcja zapewnia doskonałą kompatybilność z mediami, dzięki czemu czujnik dobrze współpracuje z obecnymi i przyszłymi paliwami. Przetwornik ciśnienia DST P150 został opracowany z myślą o odporności na ekstremalne drgania i zmiany temperatury. Wszystkie części mające kontakt z medium wykonane są ze stali nierdzewnej 316L, aby zapewnić najwyższą wydajność w zastosowaniach związanych z wodorem.
Wydłużenie czasu sprawnego działania i zmniejszenie kosztów konserwacji w centrum uwagi
Czujnik ciśnienia DST P150 może zawierać kilka właściwości autodiagnostycznych, które również zapewniają niezawodne działanie, w tym automatyczne wykrywanie awarii czujnika, diagnostykę przy włączaniu, diagnostykę czasu pracy i wykrywanie usterek okablowania. „Zapewnienie pracy ciągłej jest dla naszych klientów bardzo ważne” - wyjaśnia Katharina. "Dlatego na życzenie możemy dodać wbudowany system diagnostyczny, który może przekazywać wewnętrzne tryby usterek do sterownika. Może to pomóc szybko zidentyfikować źródło przyczyny problemu systemowego, zmniejszyć koszty rozwiązywania problemów i skrócić czas przestoju."
Te atrybuty łączą się, tworząc czujnik ciśnienia kompatybilny z wodorem, który zapewnia producentom OEM bardziej wydajne sterowanie aplikacjami oraz elastyczne, przyszłościowe rozwiązanie.
Przetwornik ciśnienia DST P150 jest przeznaczony do:
-
Silniki zasilane wodorem, w tym rozwiązania napędów dla maszyn rolniczych i terenowych
-
Ogniwa paliwowe do przekształcania energii w energię pierwotną i rezerwową dla budynków komercyjnych, przemysłowych i mieszkalnych oraz pojazdów
-
Producenci OEM elektrolizerów w budynkach mieszkalnych i innych wykorzystujących systemy produkcji wodoru
-
Inne branże z zastosowaniem wodoru do 50 bar
Produkty powiązane

Czujnik ciśnienia DST P150 do zastosowań związanych z wodorem posiada atest EC79/2009 i wykonany jest z wytrzymałej, spawanej stali nierdzewnej - spełniającej najwyższe standardy jakości. Hermetycznie zamknięta konstrukcja zapewnia doskonałą kompatybilność z medium i sprawia, że jest ona przystosowana zarówno do wodoru jak i pracy z paliwami przyszłości.