• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Elektrozawory Danfoss serii EV otrzymały certyfikat CNBOP

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Od kilkunastu już lat w Polsce obowiązuje zapis Prawa Budowlanego o konieczności stosowania automatycznych zaworów odcinających wodę bytową w czasie pożaru. Zawory pełniące taką funkcję zazwyczaj nazywane są zaworami pierwszeństwa. W ciągu tych lat tysiące zaworów elektromagnetycznych Danfoss serii EV220B zostało zainstalowane i pracuje właśnie w tym charakterze w tysiącach obiektów w całym kraju.

W tym czasie przeprowadziliśmy także ogromną liczbę szkoleń w biurach projektowych, przekazując wiedzę własną jak i uzyskaną zarówno od przedstawicieli straży pożarnej, jak i pochodzącą z praktyki instalatorskiej. Przy tej okazji ogromne podziękowania należą się tym z Państwa, głównie projektantom i instalatorom, którzy wybierając nasze rozwiązanie i nasze zawory przyczynili się do ich ogromnego sukcesu rynkowego.

Popularność naszych zaworów pozostała nie bez znaczenia dla decyzji korporacji Danfoss A/S o przeniesieniu całej ich produkcji z Danii do Grodziska Mazowieckiego. W efekcie mamy to szczęście, że nasze wyroby są teraz tak blisko rynku jak to tylko możliwe, oraz jesteśmy dumni z loga „Made in Poland” na każdym z nich.

Produkcja w Polsce otworzyła nam także szybką ścieżkę proceduralną do sięgnięcia po dawno wyczekiwany certyfikat CNBOP – PIB (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pożarowej – Państwowy Instytut Badawczy).

Nasze zawory przez wiele miesięcy roku 2022 były poddawane szeregom trudnych i wymagających badań i testów laboratoryjnych, zwieńczeniem których było wystawienie Opinii Technicznej CNBOP-PIB nr OT-001/2023  (w załączeniu). Jako jedyni na rynku polskim dostawcy elektrozaworów możemy pochwalić się z posiadania tego wartościowego dokumentu. Jesteśmy przekonani, że stanowi on kolejny dowód na trafność wyboru zaworów elektromagnetycznych Danfoss do roli zaworów pierwszeństwa.

Zachęcamy do skorzystania z załączonych linków i zapoznania się z udostępnianymi na naszej stronie internetowej odnośnymi materiałami.

Zachęcamy także do kierowania do nas wszelkich związanych z tymi tematami pytań, licząc na kontynuację i rozszerzenie współpracy przy nowych projektach.