Firma Danfoss od wielu lat oferuje swoim klientom rozwiązania umożliwiające bezpieczną eksploatację systemów ciepłej wody użytkowej stosowanych w szpitalach, hotelach, mieszkalnych budynkach wielorodzinnych i innych obiektach. Nasze wielofunkcyjne zawory termostatyczne MTCV oraz nowy, elektroniczny sterownik CCR2+ pozwalający na automatyczną dezynfekcję został udoskonalony, aby oferować jeszcze więcej korzyści.
Równoważenie termiczne
Podstawą bezpiecznej oraz oszczędnej instalacji ciepłej wody użytkowej jest jej zrównoważenie termiczne. Termostatyczne zawory cyrkulacyjne są montowane na rurociągach powrotnych każdego pionu oraz ustawiane na wymaganą minimalną temperaturę wody. Przez regulację temperatury powrotnej instalacji ciepłej wody użytkowej automatycznie równoważony jest układ. Cyrkulacyjne zawory termostatyczne optymalizują wydajność, podnosząc komfort użytkowników oraz zapobiegają rozwojowi groźnych bakterii Legionella.
Modernizacja zaworu MTCV
Zawór Danfoss MTCV od wielu lat cieszy się opinią niezawodnego i trwałego cyrkulacyjnego zaworu termostatycznego. Na przestrzeni lat przeszły one również kilka zmian jak materiał głównego stożka, który zamiast z metalu zaczęliśmy wykonywać z polimeru POM. Poprawiając w ten sposób higieniczność oraz gładkość powierzchni, zapobiegając przyleganiu cząstek wody. Wykonywanie pozostałych elementów stykających się z wodą następowało z mosiądzu pozbawionego ołowiu, natomiast korpusu z brązu Rg5 i tak pozostało do dziś.
Inteligentna regulacja instalacji ciepłej wody użytkowej przez CCR2+
Instalację ciepłej wody użytkowej wyposażoną w termostatyczne zawory MTCV można rozbudować oraz optymalizować wykorzystując całkowicie nowy sterownik CCR2+. Automatyzując tym samym rejestrację temperatur wody w instalacji oraz zapisując je na swojej pamięci. Sterownik CCR2+ jest nowoczesnym, cyfrowym urządzeniem, które można obsługiwać za pośrednictwem komputera, tabletu lub telefonu podłączonego do sieci Wi-Fi bądź LAN. Obsługa protokołu Modbus IP oraz RS485 RTU umożliwia integrację z systemami zarządzania budynkiem.W efekcie końcowym powstaje nowoczesna instalacja ciepłej wody użytkowej, pozwalająca na dostęp do zarejestrowanych danych w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca. Zdalna obsługa i dostęp do wszystkich parametrów sterownika dodatkowo pozwalają na szybką interwencję i zadziałanie w przypadku wystąpienia awarii.
Automatyczna dezynfekcja zwiększa wydajność energetyczną
Sterownik CCR2+ nie został zaprojektowany tylko w celu zdalnej regulacji i rejestracji pracy całej instalacji. Wraz z wielofunkcyjnymi zaworami MTCV oraz siłownikami termicznymi TWA sprawia, że instalacja ciepłej wody użytkowej staje się w pełni zautomatyzowanym systemem regulującym temperaturę oraz zapewniającym optymalny proces dezynfekcji instalacji. Układ można dezynfekować okresowo przepłukując go gorącą woda o temperaturze do 78°C, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Możliwe obniżenie nastawy temperatury utrzymywanej przez zawór MTCV pozwala na obniżenie kosztów pracy instalacji. Całość układu skutecznie przeciwdziała rozwojowi bakterii Legionella.
Wkrótce dostępne...
Duże zużycie wody i energii, zła dystrybucja wody w systemach c.w.u. czy też rozwój śmiercionośnej bakterii Legionella w instalacji to tylko niektóre z problemów pojawiąjacych się w przypadku niepoprawnie zrównoważonej termicznie instalacji ciepłej wody użytkowej - w budynkach mieszkalnych, obiektach komercyjnych oraz instytucjonalnych. Niniejszy film prezentuje, co należy zrobić, aby tych problemów uniknąć.
Odtwórz film