1. Konieczność regulacji mieszania
W przypadku łączenia ogrzewania/chłodzenia podłogowego z klimakonwektorami należy koniecznie uwzględnić różnicę w optymalnych temperaturach zasilania. Fan coil-units mogą skutecznie chłodzić przy niskiej temperaturze zasilania (między 7 a 10°C), podczas gdy ogrzewanie/chłodzenie podłogowe ze względu na ryzyko kondensacji wymaga zazwyczaj minimalnej temperatury zasilania około 18°C. Aby zniwelować te różnice temperatur i zapobiec kondensacji, konieczne jest zastosowanie regulatora mieszającego, który zapewni odpowiednią temperaturę dla systemu podłogowego.
2. Zaawansowana regulacja temperatury w pomieszczeniuPołączenie ogrzewania/chłodzenia podłogowego i klimakonwektorów w jednym pomieszczeniu wymaga inteligentnego sterowania. Ogrzewanie/chłodzenie podłogowe należy regulować w oparciu o temperaturę podłogi, aby zarządzać bezwładnością i komfortem bez przekroczenia wartości docelowej. Jednocześnie klimakonwektory — które mogą szybko reagować — powinny być sterowane w oparciu o aktualną temperaturę pomieszczenia. Ta oddzielna strategia regulacji zapewnia komfort, efektywność energetyczną i zapobiega przeciwdziałaniu systemów.
Czytaj dalej, aby poznać szczegóły obu sytuacji.
1. Regulacja temperatury wody dla chłodzenia i ogrzewania podłogowego
Temperatura zasilania ogrzewania i chłodzenia podłogowego jest regulowana za pomocą siłownika TWA-Q zamontowanego na 3-drogowym zaworze mieszającym VZL. Siłownik ten jest podłączony do wyjścia „Shunt 24V DC” głównego regulatora Danfoss Icon2™ Advanced. W trybie ogrzewania regulator automatycznie oblicza optymalną temperaturę zasilania na podstawie aktualnego zapotrzebowania na ciepło w domu. Rzeczywista temperatura wody w przewodzie zasilającym jest monitorowana przez czujnik temperatury PT1000. Podczas pracy w trybie chłodzenia nie stosuje się modulacji, ale utrzymuje się stałą temperaturę zasilania wynoszącą 18°C, aby zapobiec kondensacji i zapewnić stabilny komfort chłodzenia.
2. Regulacja kombinacji ogrzewania/chłodzenia podłogowego i klimakonwektorów w jednym pomieszczeniu
W pomieszczeniach, w których zainstalowano zarówno ogrzewanie/chłodzenie podłogowe, jak i klimakonwektory, oba systemy mogą być sterowane oddzielnie za pomocą jednego termostatu, pod warunkiem że jest on wyposażony w czujnik podłogowy (przewodowy lub bezprzewodowy).Główny regulator Danfoss Icon2™ rozróżnia prędkość regulacji:
Ogrzewanie/chłodzenie podłogowe działa w oparciu o stałą temperaturę podłogi, która zapewnia komfort i zapobiega przegrzaniu lub kondensacji. Fan coil units są regulowane w oparciu o temperaturę pomieszczenia ustawioną przez użytkownika, dzięki czemu mogą natychmiast reagować na wahania temperatury.