Smart Friday by Danfoss – sprytny system ogrzewania podłogowego
Rabat 50% na zestaw z listwą Danfoss Icon
Promocja trwa od 28 listopada do 5 grudnia!
Sprawdź u swojego dostawcy!
- Intuicyjna obsługa – prosty, przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwiający szybką regulację.
- Elegancki, minimalistyczny design – idealnie komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami.
- Wyświetlacz aktywowany dotykiem
- Prosta instalacja poprzez połączenie modułu przedniego z modułem tylnym.
- Tworzywo odporne na działanie promieniowania UV
- Błyszcząca powierzchnia ułatwiająca czyszczenie
Danfoss Icon® – inteligentne sterowanie podłogówką i nie tylko
Danfoss Icon® to system zaprojektowany z myślą o wodnym ogrzewaniu podłogowym oraz innych instalacjach grzewczych obsługiwanych przez siłowniki. Charakteryzuje się elegancką, minimalistyczną estetyką oraz intuicyjną obsługą, dzięki czemu idealnie wpisuje się w nowoczesne wnętrza mieszkań, domów i obiektów komercyjnych.
Termostaty BasicPlus2 – funkcje i możliwości
Termostaty pokojowe BasicPlus2 oferują przejrzystą obsługę, czytelny wyświetlacz i zestaw funkcji pozwalających precyzyjnie kontrolować temperaturę w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym.
-
Termostat uruchamia się jednym przyciskiem – szybkie i wygodne sterowanie dla każdego użytkownika
-
Zmiana temperatury odbywa się za pomocą przycisków < i >.
Termostat ustawia temperaturę z dokładnością do 0,5°C.
Na ekranie widoczna jest zarówno temperatura zadana, jak i aktualna. -
Jednym kliknięciem można aktywować tryb obniżonej temperatury – idealne rozwiązanie na wyjazdy i dłuższą nieobecność. Użytkownik sam ustala poziom temperatury.
-
Termostaty programowalne wyposażone są w:
-zegar,
-możliwość ustawienia 2 programów – P1 (dni robocze) i P2 (weekend),
-w każdym programie można ustawić 4 przedziały czasowe z różnymi temperaturami. -
Przytrzymując przycisk M, użytkownik może odczytać aktualną temperaturę podłogi (przy instalacji czujnika podłogowego)
-
Funkcja blokady przycisków chroni przed przypadkową zmianą ustawień, co jest szczególnie przydatne w pokojach dziecięcych czy przestrzeniach komercyjnych.
-
Termostat pozwala na konfigurację m.in.:
-trybu pracy (manualny lub automatyczny),
-sposobu kontroli temperatury (pokojowa, podłogowa, mieszana),
-limitów temperatury pomieszczenia i podłogi,
-ochrony przed zamarzaniem,
-opcji wyświetlania temperatury po wyłączeniu urządzenia. -
Wyświetlane komunikaty błędów (E1, E2, EE, Lo, Hi) informują o nieprawidłowościach – np. uszkodzonym czujniku, zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze.
Komfort i oszczędność energii
Danfoss Icon® współpracując z termostatami BasicPlus2 pozwala idealnie dostosować pracę ogrzewania do stylu życia domowników.
Każde obniżenie temperatury o 1°C to nawet 5% oszczędności energii, co w skali sezonu daje wymierne korzyści finansowe.
System posiada inteligentne sterowanie adaptacyjne – ogrzewanie uruchamia się we właściwym momencie, aby osiągnąć zadaną temperaturę na określoną godzinę bez zbędnego zużycia energii.

Danfoss Icon™ App
Bezprzewodowy regulator nadrzędny 24V może zostać rozszerzony o App Module, umożliwiający kontrolę i zarządzanie ogrzewaniem poprzez urządzania mobilne z systemem iOS i Android.
Szukaj “Danfoss Icon” w sklapach App Store lub Google Play, aby wypróbować aplikację w wersji demo.
Google Play

Danfoss Ally™ App
Wszystko, czego potrzebujesz do sterowania, programowania i kontrolowania ogrzewania domu – z dowolnego miejsca i o każdej porze.
Intuicyjny interfejs aplikacji został zaprojektowany tak, aby ułatwić Ci codzienne czynności. Aplikacja przeprowadzi Cię przez proces szybkiej konfiguracji. Umożliwi dostosowanie ogrzewania domu do Twojego trybu życia. Oraz zapewni pełny podgląd i kontrolę przez cały czas.
Google Play

Dołącz do Icon2 ™ Expert group
Poznaj Icon2™ Expert Group!
Platforma przeznaczona wyłącznie dla profesjonalnych instalatorów, oferuje członkom ekskluzywne narzędzia, które jeszcze bardziej przyspieszają instalację Icon2™, takie jak poradnik Instalatora i dokumentacja techniczna.
Zapisz się juz teraz!