Optimize differently – Swoboda optymalizacji, która najbardziej Ci odpowiada.

piątek, 15 lutego 2019

W Danfoss Drives oferujemy Ci możliwość stworzenia systemu, który najlepiej spełnia Twoje potrzeby. Zapewniamy niezbędne wsparcie techniczne i oprogramowanie zarówno dla konstrukcji standardowych, jak i wykonanych na zamówienie. Możesz dokładnie dopasować funkcje i działanie przetwornicy, w taki sposób, aby działała zgodnie z Twoimi oczekiwaniami przez cały okres eksploatacji.

 

Szeroka Oferta

Danfoss Drives posiada szeroką ofertę produktów z dwóch rodzin produktowych, VLT i VACON, które pokrywają praktycznie całe zapotrzebowanie rynku na przetwornice częstotliwości. Są one połączeniem innowacyjności i wysokiej trwałości dla przyszłościowych, ekologicznych gałęzi przemysłu i zapewniają Ci najwyższą sprawność energetyczną. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, pobierz aplikację MyDrive® Portfolio lub odwiedź stronę produktową. 

Przekazanie do eksploatacji na Twoich warunkach

Danfoss zapewnia wiele łatwych w obsłudze i szybkich narzędzi komputerowych, które działają online i offline, przeznaczonych do konfiguracji przetwornic częstotliwości. Nasze przetwornice oferują również łatwe w użyciu kreatory rozruchu (start-up wizards) oraz możliwość wyboru nastaw w zależności od konkretnych potrzeb.

Oprogramowanie szyte na miarę

Dzięki współpracy z Danfoss Drives, możesz określić swoje potrzeby, a my stworzymy oprogramowanie aplikacyjne. Możesz również opracować oprogramowanie aplikacyjne całkowicie niezależnie od nas. Oba te rozwiązania są niezwykle korzystne, ponieważ pozwalają na dostosowanie działania przetwornic częstotliwości do konkretnych potrzeb i nie wymagają adaptowania procesów do parametrów przetwornicy.

Oferta DrivePro Life Cycle

Danfoss DrivePro® to oferta wykraczająca poza zwykłe rozwiązania problemów, naprawy, wymiany i przeglądy. Obejmuje cały okres eksploatacji przetwornicy częstotliwości i proaktywnie poprawia jej produktywność, wydajność i niezawodność, skracając czasy przestojów.

Dowiedz się więcej:

Pobierz aplikację MyDrive® Portfolio: