MyDrive® Energy, najnowocześniejsze narzędzie cyfrowe firmy Danfoss, umożliwia klientom oszacowanie potencjalnych oszczędności energii podczas modernizacji instalacji z wykorzystaniem napędów Danfoss. To innowacyjne narzędzie w prosty sposób oblicza okres zwrotu z inwestycji, pozwalając klientom na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących modernizacji systemów.
Kluczową cechą MyDrive® Energy jest możliwość łatwego oszacowania potencjalnego zmniejszenia zużycia energii przy zastosowaniu napędów Danfoss do zasilania silników. Klienci mogą samodzielnie korzystać z tego narzędzia, aby ocenić potencjalne oszczędności w swoich projektach, zwiększając efektywność energetyczną swoich instalacji i obniżając koszty eksploatacji.
Zintegrowany Kalkulator Wydajności zastępuje MyDrive® ecoSmart
Istotnym ulepszeniem jest integracja MyDrive® ecoSmart z MyDrive® Energy, obecnie znanym jako Kalkulator Wydajności. Zapewnia to zgodność z nową certyfikacją IEC 61800-9-2 (2023) oraz najnowszymi definicjami klas sprawności IE i IES. Dzięki tej integracji klienci mają dostęp do wszystkich istotnych funkcji w jednym narzędziu, co usprawnia ich pracę.
Kluczowe cechy i korzyści MyDrive® Energy:
-
Dostosowywanie ustawień projektu: Klienci mogą dostosować cenę energii i emisję CO2 w ustawieniach projektu, co pozwala im na dokonywanie precyzyjnych szacunków w oparciu o ich indywidualne potrzeby.
-
Uproszczona ocena: Do przeprowadzenia obliczeń dla każdego systemu wymaganych jest tylko kilka danych, co umożliwia klientom ocenę potencjalnych oszczędności energii elektrycznej bez posiadania szczegółowej wiedzy technicznej.
-
Zintegrowane obliczanie efektywności systemu: Narzędzie oferuje zintegrowane, proste obliczanie efektywności energetycznej systemu, umożliwiając klientom ocenę efektywności systemów bez konieczności posiadania szczegółowej wiedzy technicznej.
-
Dostosowywanie profilu obciążenia: Klienci mają możliwość dodania profili obciążenia dla każdego systemu napędowego, co dodatkowo uściśla szacunki, aby były zgodne z rzeczywistą instalacją, optymalizując w ten sposób potencjalne oszczędności.
-
Proste obliczanie okresu zwrotu: MyDrive® Energy zapewnia proste obliczanie okresu zwrotu, umożliwiając klientom podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych wraz z uzasadnianiem nakładów w oparciu o konkretne dane.
MyDrive® Energy nie tylko upraszcza proces szacowania oszczędności energii i redukcji emisji CO2, ale także zapewnia niezbędne narzędzia do podejmowania świadomych decyzji dotyczących modernizacji instalacji za pomocą napędów Danfoss. Jest to przykład zaangażowania firmy Danfoss w promowanie zrównoważonego rozwoju i efektywność energetyczną, poprzez umożliwienie klientom kontrolowania zużycia energii i wpływu na środowisko.