Firma Danfoss z dumą ogłasza rozszerzenie funkcji zintegrowanego monitorowania stanu (CBM) swoich najwyższej klasy napędów VLT® o monitorowanie filtra sinusoidalnego. To ulepszenie zapewnia klientom nowy wgląd w stan urządzeń i usprawnia proaktywne strategie konserwacji.
CBM to wbudowana funkcja oprogramowania napędu, która wykorzystuje dane z czujników i przetwarzanie brzegowe do ciągłego monitorowania wydajności kluczowych komponentów. Wykrywając odchylenia między wartościami rzeczywistymi a bazowymi, napędy VLT® mogą wcześnie identyfikować potencjalne problemy, pomagając klientom chronić ich urządzenia i wydłużyć ich żywotność.
Ulepszona funkcja CBM nadzoruje kluczowe parametry, zapewniając szybkie i wczesne wykrywanie usterek oraz powiadamiając użytkownika:
- Uzwojenie stojana
- Wibracje (nierównowaga, poluzowanie i niewspółosiowość, rezonans mechaniczny, stan łożysk)
- Obciążenie (tarcie w pompie, zanieczyszczenie, piaskowanie, uszkodzenie wirnika)
- Monitorowanie kawitacji
- Najnowsza funkcja: monitorowanie filtra sinusoidalnego
Monitorowanie filtrów sinusoidalnych chroni krytyczne aplikacje
Obecnie kluczowym dodatkiem do zintegrowanego nadzoru CBM jest zaawansowana funkcja monitorowania filtrów sinusoidalnych. Jest to szczególnie istotne w przypadku aplikacji wykorzystujących kondensatory w filtrach sinusoidalnych. Kondensatory mają określony koniec żywotności, charakteryzujący się nieodwracalnymi zmianami w ich wewnętrznej strukturze materiałowej. Gdy kondensatory zbliżają się do końca żywotności, mogą stanowić zagrożenie dla instalacji ze względu na potencjalną degradację materiału. Po wstępnym pomiarze bazowym zaawansowany algorytm sterowania co dwa dni mierzy stan kondensatorów w filtrach sinusoidalnych. Jeśli punkt wyzwalający zostanie przekroczony, personel otrzymuje ostrzeżenie lub alarm, dzięki czemu może szybko podjąć działania w celu wymiany kondensatorów. System monitorowania filtrów sinusoidalnych stale śledzi pojemność w filtrach sinusoidalnych i podejmuje odpowiednie działania, oferując znaczące korzyści:
-
Proaktywna konserwacja: Terminowe powiadomienia umożliwiają personelowi podejmowanie proaktywnych działań, zapobiegając awariom filtrów sinusoidalnych i ograniczając potencjalne zagrożenia.
-
Uproszczona instalacja: Nie są wymagane żadne czujniki zewnętrzne, co upraszcza instalację i konserwację, zmniejszając zarówno czas, jak i koszty.
-
Płynna integracja: Łatwe uruchomienie w nowych instalacjach i łatwa modernizacja istniejących konfiguracji filtrów sinusoidalnych zapewnia niezawodność działania.
-
Możliwość modernizacji: Funkcja monitorowania filtrów sinusoidalnych może zostać zmodernizowana w istniejących instalacjach w celu monitorowania już zainstalowanych filtrów sinusoidalnych.
Nasze ulepszone funkcje monitorowania stanu, w tym monitorowanie filtrów sinusoidalnych, umożliwiają naszym klientom przejście od reaktywnych do proaktywnych strategii konserwacji. Dzięki wczesnemu wykrywaniu potencjalnych problemów pomagamy im zminimalizować przestoje, obniżyć koszty konserwacji i poprawić ogólną niezawodność ich działalności.

Aplikacje, które najbardziej skorzystają z funkcji monitorowania filtrów sinusoidalnych, to zazwyczaj scenariusze, w których filtry sinusoidalne są używane do poprawy jakości zasilania:
- Długie kable: filtry sinusoidalne redukują fale odbite i przepięcia, chroniąc izolację silnika, na przykład w gospodarce wodnej.
- Modernizacje: filtry sinusoidalne umożliwiają stosowanie nowoczesnych przetwornic częstotliwości w starszych silnikach poprzez wygładzanie przebiegów napięcia.
- Wrażliwe środowiska: filtry sinusoidalne minimalizują zakłócenia elektromagnetyczne w szpitalach, laboratoriach i studiach telewizyjnych, na przykład w zastosowaniach HVAC/R.
- Wysoka wydajność: filtry sinusoidalne poprawiają sterowanie silnikiem w serwonapędach i wrzecionach o dużej prędkości poprzez redukcję tętnień momentu obrotowego.
- Silniki o zmniejszonej izolacji: filtry sinusoidalne zapobiegają przedwczesnym awariom silników o zmniejszonej izolacji.
- Wiele silników: filtry sinusoidalne zapewniają czyste napięcie sinusoidalne dla każdego silnika podłączonego do jednego napędu.
- Określone typy silników: filtry sinusoidalne chronią silniki o słabych uzwojeniach lub pracujące z wysoką częstotliwością.

Zmniejsz ryzyko nieoczekiwanych przestojów
Czy wiesz, że napęd Danfoss może monitorować stan systemu, aby wcześnie ostrzegać o zużyciu lub awarii? Aktywuj zintegrowaną inteligencję na obrzeżach sieci, aby umożliwić monitorowanie stanu (CBM) w celu zapewnienia wysokiej dostępności i optymalnego planowania konserwacji.
W jakich produktach dostępna jest funkcja monitorowania filtrów sinusoidalnych?
W jakich produktach dostępna jest funkcja monitorowania filtrów sinusoidalnych?
Monitorowanie stanu filtrów sinusoidalnych jest funkcją zintegrowaną fabrycznie w następujących wysokiej jakości przetwornicach częstotliwości firmy Danfoss:

Ta wytrzymała i niezawodna przetwornica FC102 usprawnia pracę pomp i wentylatorów w systemach zarządzania budynkiem (BMS) i może być instalowana poza szafą w większości warunków klimatycznych.

Przetwornica częstotliwości VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 przeznaczona jest do regulacji prędkości wszystkich silników asynchronicznych oraz silników z magnesami trwałymi. Występuje w wersji standardowej (FC 301) oraz zaawansowanej wersji (FC 302) z dodatkowymi funkcjami.