Cztery powody, dla których niezależność silnikowa się liczy

czwartek, 25 kwietnia 2019
Cztery powody, dla których niezależność silnikowa się liczy

Cztery powody, dla których niezależność silnikowa się liczy

Dyskusje na temat efektywności energetycznej wymuszają rozwój nowych technologii silników elektrycznych. Kluczem jest znalezienie technologii, która będzie najlepiej odpowiadała danemu zastosowaniu. W naszym wpisie przedstawiamy korzyści płynące z wyboru przetwornicy częstotliwości, która dostosowuje się do każdej technologii silnika.

powód 1:
Swoboda zastosowania -  jedna przetwornica pasuje do wielu napędów

W dużych zakładach instalacje składają się z wielu różnych urządzeń, w tym z wielu silników. Posiadanie przetwornic częstotliwości, które mogą obsłużyć różne rodzaje silników, jakie są zainstalowane w danej instalacji, oznacza mniejszy zapas części zamiennych, mniejsze nakłady związane ze szkoleniami personelu i prostszą konserwację

powód 2:
Elastyczność

Elastyczność oznacza zdolność dostosowania się do zmieniających się specyfikacji klientów i nowych trendów technologicznych w całym okresie użytkowania. Przetwornice VLT® i VACON® są kompatybilne ze wszystkimi najnowszymi technologiami silników, zaś dzięki możliwości tworzenia własnych aplikacji, spełniają najbardziej skomplikowane wymagania stawiane nowoczesnym układom napędowym.

Cztery powody, dla których niezależność silnikowa się liczy

powód 3:
Innowacyjne rozwiązanie

Nasi producenci przetwornic częstotliwości każdego dnia testują nowe technologie, aby zaoferować efektywne i optymalne rozwiązania dostosowane do klientów, którzy stawiają wymagania w zgodzie z europejskimi lub regionalnymi wskaźnikami jakości. Dzięki czemu zaprojektowane układy napędowe mają najwyższą wydajność w określonych warunkach.

powód 4:
Szybka wymiana lub doposażenie

W krytycznych sytuacjach nie ma czasu na przestoje. Posiadanie przetwornicy częstotliwości kompatybilnej z różnymi technologiami, pozwala na szybką wymianę silnika lub przetwornicy, w zależności od potrzeb.

Jak widać, wybór właściwej kombinacji silnika i przetwornicy częstotliwości nie musi być skomplikowanym, stresującym zadaniem. Jeśli znalazłeś idealny silnik do swojego zastosowania od dostawcy, któremu ufasz, nie ma powodu, aby wprowadzać jakiekolwiek zmiany w tym scenariuszu. Tam, gdzie można wprowadzać zmiany, które poprawią działanie, skrócą potencjalne przestoje, uproszczą konserwację i obniżą koszty cyklu życia, można wybrać niezależną od silnika przetwornicę częstotliwości.

 

Zapoznaj się z naszą ofertą niezależnych od silnika przetwornic częstotliwości.