Danfoss Drives oferuje maszyny elektryczne Danfoss, jako alternatywę dla silników lub generatorów innych producentów, które są dostępne w ofercie Danfoss Drives oraz jego partnerów (lub integratorów systemów). Jednocześnie Danfoss Drives kontynuuje misję niezależności silnikowej i wsparcia dla klientów, którzy zdecydowali się zastosować inne typy silników lub generatorów.
Maszyny elektryczne Danfoss, których działanie oparte jest na technologii reluktancyjnych silników synchronicznych (SRPM) oferują najwyższą wydajność na rynku, ze standardowymi lub specjalnie projektowanymi konstrukcjami. Działają z maksymalnym momentem obrotowym z dowolną prędkością, nawet podczas postoju. Działają z maksymalnym momentem obrotowym przy dowolnej prędkości, nawet od prędkości zerowej. Tolerują ekstremalne wibracje mechaniczne i wstrząsy oraz są chłodzone cieczą i dzięki temu posiadają zwartą i solidną konstrukcję. Dostępne są w siedmiu rozmiarach i oferowane są dla zakresu mocy od 20 kW do 6 MW. W połączeniu z napędami AC firmy Danfoss Drives, maszyny elektryczne Danfoss zapewniają maksymalną optymalizację wielu różnorodnych zastosowań w elektryfikacji przemysłu okrętowego oraz w podobnych aplikacjach.
Jako niezależny dostawca rozwiązań napędowych, Danfoss Drives pozwala wybrać idealne rozwiązanie łączące silniki, sterowniki PLC i systemy chmurowe, aby w pełni zoptymalizować każdą aplikację napędową. Co więcej, produkty Danfoss są ciągle udoskonalane, zapewniając najwyższy poziom wydajności, w celu ciągłego zwiększania swojej przewagi konkurencyjnej.
Dzięki nowej ofercie, Danfoss Drives nadal wspiera swoich klientów w zwiększaniu ich przewagi rynkowej nad konkurencją, na takim samym jak dotychczas wysokim poziomie. Dzięki wsparciu inżynieryjnemu dla preferowanego przez klienta silnika lub generatora, Danfoss Drives pomaga swoim partnerom i producentom OEM w wygrywaniu ich projektów. Oferując ogromną różnorodność zastosowań dla swoich napędów w aplikacjach w elektryfikacji przemysłu morskiego oraz ciężkiego, Danfoss zwiększył możliwości ich zastosowania: przyszłość stała się bardziej elektryczna.
Dowiedź się więcej na temat maszyn elektrycznych Danfoss (EN)
Dowiedź się więcej na temat produktów Danfoss VLT® i VACON ®