Napędy AC Danfoss oferują wiele przydatnych funkcji, które optymalizują bezpieczeństwo i wydajność pracy suwnic.
Przedstawiamy najważniejsze z nich.
Zaawansowane sterowanie hamulcem mechanicznym
Funkcja sterowania hamulcem mechanicznym zapewnia płynne zwiększanie momentu obrotowego silnika przed zwolnieniem hamulca, w celu płynnego rozruchu.
W przypadku ruchu pionowego kluczową kwestią jest utrzymywanie, zatrzymywanie, kontrolowanie (podnoszenie i obniżanie) obciążenia w trybie całkowicie bezpiecznym przez cały okres czasu.
-
Rozwiązanie Danfoss Drives:
- Otwarta i zamknięta pętla sterowania
- Identyfikacja pracy hamulca w celu obliczenia czasów opóźnienia otwarcia i zamknięcia hamulca
- Sprzężenie zwrotne hamulca – fizyczne potwierdzenie otwarcia/zamknięcia hamulca
- Dedykowane słowo dla statusu kontroli hamulca w celu ułatwienia diagnostyki i rozwiązywania problemów
-
Wartości dla użytkownika:
- Bezpieczne i niezawodne działanie
Bumpless Transfer: Płynne przejście ze sterowania w pętli zamkniętej do sterowania w pętli otwartej
Napęd powinien przełączyć tryb sterowania z zamkniętej do otwartej pętli w przypadku wykrycia przez napęd błędu enkodera. Prędkość wyjściowa w sterowaniu w pętli otwartej powinna mieć ostatnią wartość wykrytą przed awarią enkodera
-
Rozwiązanie Danfoss Drives:
- Otwarta i zamknięta pętla sterowania
- Przyjazna obsługa - automatyczne aktywacja poprzez parametr
- Generowanie ostrzeżenia dla pracy w pętli otwartej
- Wysoka wydajność i płynne przejście powyżej 10% prędkości znamionowej
-
Wartości dla użytkownika:
- Brak przestojów
- Zminimalizowanie wyłączeń w przypadku awarii sprzętowej enkodera
- Wysoki stopień bezpieczeństwa maszyny
Odpowiedź prędkości obrotowej i momentu obrotowego silnika w momencie awarii enkodera, wygenerowana za pomocą narzędzia NCDrive.
Praca podnośnika w tandemie (Tandem Hoist) - Szybka synchronizacja
Praca w tandemie jest stosowana, gdy ładunki muszą być transportowane z więcej niż jedną jednostką podnoszącą w tym samym czasie oraz dostarczane do dokładnego miejsca. Operator dźwigu może sterować maksymalnie czterema jednostkami jednocześnie.
-
Rozwiązanie Danfoss Drives:
- Synchronizacja wałów typu master-slave przez magistralę systemową
- Możliwość synchronizacji maksymalnie czterech jednostek
- Niezależne działanie podnośnika przy wyłączonej pracy tandemowej
-
Wartości dla użytkownika:
- Możliwość podnoszenia większych obciążeń za pomocą dwóch osi jednocześnie, zwiększenie wydajności
- Optymalizacja konstrukcji mechanicznej
- Praca w tandemie umożliwia monitorowanie i kontrolę różnic pozycji haków, oraz synchronizowanie ruchu każdego napędu podnoszenia/jazdy
Funkcja Anti-sway
W przypadku suwnic, gdy ładunek jest zawieszony na urządzeniu chwytającym za pomocą lin, urządzenie staje się urządzeniem wahadłowym. Funkcja anti-sway zapewnia stabilność ładunku i zapobiega kołysaniu, uwzględniając typ podnośnika i obciążenia. Poprawia ona bezpieczeństwo, skraca czas cyklu w celu zwiększenia produktywności, nie wymagając przy tym od operatorów specjalnych umiejętności.
-
Rozwiązanie Danfoss Drives:
- Bezczujnikowa kontrola: nie jest wymagane sprzężenie zwrotne ani enkoder
- Nie ma potrzeby komunikacji między napędami
- Rozwiązanie niezależne od napędu podnoszenia czy ładunku
- Oprogramowanie wymaga zaprogramowania tylko napędu podnoszenia i napędy jazdy
-
Wartości dla użytkownika:
- Łatwość obsługi
- Poprawa wydajności dzięki pośredniemu skróceniu czasu cyklu, obniżeniu kosztów energii
- Zmniejszenie ryzyka wypadków oraz zmniejszenie zużycia urządzenia
- Ochrona ładunku i maszyny
Wbudowana funkcja bezpieczeństwa
W przypadku suwnic, gdzie bezpieczeństwo i wydajność są najważniejsze, ważna jest ochrona przed zagrożeniami spowodowanymi nieprawidłowym działaniem komponentów lub systemów.

-
Rozwiązanie Danfoss Drives:
-
Dzięki zaawansowanym opcjom bezpieczeństwa VACON®; Suwnice będą w stanie spełnić wymogi bezpieczeństwa zgodnie z poziomami bezpieczeństwa: SIL2; PLd, Cat. 3 (certyfikat TÜV SÜD)
- Szeroki zakres Funkcji bezpieczeństwa wymaganych w zastosowaniach dźwigowych:
- Funkcja STOP: STO + (SBC), SS1, SS2, SQS
- Funkcje prędkości: SLS, SSR, SMS, SSM
-
-
Wartości dla Ciebie:
- Funkcje bezpieczeństwa służą do ochrony personelu i sprzętu
- Certyfikowany poziom niezawodności
- Optymalna realizacja zadań z wykorzystaniem funkcji bezpieczeństwa