Z dumą przedstawiamy Janne Kuivalainen jako naszego nowego szefa ds. Globalnego zarządzania produktami i rozwoju oraz członka Leadership Team w Danfoss Drives. Janne Kuivalainen od lat jest uznawany za wybitną postać i wielkiego stratega w branży napędowej. Wnosi swoje doświadczenie w nową rolę, która została ustanowiona jako część nowej strategii.
„Serdecznie witam Janne w zespole. Branża napędów i rozwiązania, które możemy zaoferować na rynku, nigdy nie były tak istotne. Dzięki silnym kompetencjom, które rozwijamy od ponad 50 lat, w Danfoss Drives chętnie przewodzimy i pokazujemy drogę. W tej podróży kompetencje i know-how, które Janne wprowadza do gry, będą dla nas ogromną korzyścią”- mówi Danfoss Drives President, Vesa Laisi.
Janne Kuivalainen dołącza do Danfoss Drives ze stanowiska w ABB Marine and Ports. Jest magistrem elektrotechniki.
„Jestem bardzo podekscytowany z nowych możliwości i wyzwań. Optymalizacja aplikacji i myślenie o efektywności energetycznej nigdy nie były tak bardzo istotne w świecie, w którym potrzeba trwałych rozwiązań jest oczywista. Napędy prądu przemiennego mają potencjał, by zaoszczędzić 8% światowego zużycia energii elektrycznej do 2040r, jednocześnie zwiększyć wydajność! Będziemy musieli ciężko pracować, szybciej wprowadzać nowe rozwiązania i poświęcać naszą uwagę tworzeniu wartości, które możemy zaoferować naszym klientom, kontynuując podróż Industry 4.0 ”- mówi Janne Kuivalainen.
Janne Kuivalainen rozpoczął karierę w branży w połowie lat 90. - wtedy pracował w sprzedaży:
„Od początku mojej kariery potrzeby klientów były moim głównym celem. Ważne jest, aby zrozumieć model biznesowy klienta i zadania, które przed nami stawia, aby skupić się na elementach tworzących wartość. Korzyści z naszych rozwiązań muszą odpowiadać tym wartościom zarówno w branżach, jak i aplikacjach. Musimy również zrozumieć możliwe zakłócające elementy, aby opracować zrównoważony plan działania na przyszłość. Ten sposób myślenia o kliencie jest dla mnie siłą napędową w moich działaniach przywódczych w dziedzinie badań i rozwoju. Będzie również gwiazdą przewodnią w dziedzinie zarządzania produktami i rozwojem w Danfoss Drives” mówi Janne Kuivalainen.