Konferencja „Nowe rozwiązania zaawansowanych układów napędowych Danfoss Drives” jest kolejnym wydarzeniem organizowanym wspólnie przez polski zespół Danfoss Drives oraz firmę partnerską JMS. Konferencja odbędzie się w dn. 28-29.11.2019 w Morach k. Warszawy.
Jednym z najnowszych trendów w dziedzinie inteligentnych sieci zasilających jest włączanie w ich obręb „brakującego ogniwa” jakim jest magazynowanie energii. Magazynowanie energii oparte na konwerterach DC/DC marki VACON® będzie głównym tematem konferencji. Ponadto poruszone zostaną kwestie jakości energii czy zdalnego monitoringu w koncepcji przemysłu 4.0.
Zaangażowanie w świadczeniu usług serwisowych i wysokie kompetencje w obszarze napędu elektrycznego to główne rzeczy wyróżniające firmę JMS na rynku – mówi Marek Dudziński, Kierownik sprzedaży ds. sieci partnerskich z firmy Danfoss Drives. - Jako wieloletni partner serwisowy Danfoss Drives firma JMS wielokrotnie potwierdziła najwyższy poziom oferowanych usług realizując niekiedy bardzo zaawansowane aplikacje napędowe.
- Wysoki poziom kompetencji kolegów z Danfoss Drives jest gwarancją bardzo dobrej współpracy między naszymi firmami. Będąc Autoryzowanym Partnerem Danfoss Drives spełniamy najwyższe wymagania odnośnie oferowanych urządzeń i usług – mówi Janusz Mamla, właściciel firmy JMS.
Współpraca partnerska rozpoczęła się w 2006r. JMS zapewnia profesjonalny serwis falowników VACON® oraz VLT® w całym zakresie mocy.
W 2019r. firma JMS otrzymała certyfikat w programie Danfoss Drives Partner Excellence Program®, a także została wyróżniona za rozwój sprzedaży produktów serwisowych DrivePro® w kategorii ® Spare Parts podczas corocznego spotkania Partnerów Danfoss Drives. Obecnie oba przedsiębiorstwa współpracują przy projekcie dla Elektrowni w Połańcu.

Danfoss Drives - członek grupy Danfoss, jest światowym liderem w dziedzinie regulacji prędkości silników elektrycznych. Od 1968 roku pionier w branży przetwornic częstotliwości. Obecnie jako jedna z największych firm w branży, realizuje pasję do rozwoju, produkcji i sprzedaży najbardziej wszechstronnych napędów AC na świecie. Przetwornice VACON® stanowią solidną podstawę optymalizacji w zastosowaniach przemysłowych. Przetwornice VLT® odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu zasobami i automatyzacji fabryk. Napędy prądu przemiennego Danfoss Drives dostosowują się do dowolnej technologii silnikowej i służą w zakresie mocy od 0,18 kW do 6,0 MW.
JMS działa na rynku przez prawie 14 lat. Od początku działalności związana jest z marką VACON®*. Zajmuje się produkcją, sprzedażą i serwisem układów automatyki przemysłowej. Więcej na stronie jms-automatyka.pl