Jako nowy uczestnik programu studiów podyplomowych Danfoss, masz okazję rozpocząć swoją karierę. Nie zostaniesz zepchnięty na bok, tylko weźmiesz aktywny udział w czterech najważniejszych zadaniach projektowych, a także zdobędziesz międzynarodowe doświadczenie. Działamy na całym świecie, dzięki czemu otrzymasz przeszkolenie stanowiskowe w wielu krajach.
Ten dwuletni program da Ci możliwość odegrania kluczowej roli w czterech różnych projektach. Każdy z nich potrwa sześć miesięcy. Pierwszy projekt będzie czekał na Ciebie już pierwszego dnia pracy. Następnie, wraz ze swoim opiekunem, wybierzesz kolejne projekty odpowiadające Twojemu profilowi oraz potrzebom rozwoju. W przypadku każdego projektu, jego właściciel każdego dnia przeprowadza szkolenie i udziela wskazówek. Przynajmniej jeden z tych projektów zostanie ukończony poza granicami Twojego kraju.
Gdy zostaniesz już zatrudniony, Ty i Twój mentor rozpoczniecie proces definiowania celów kształcenia, który potrwa przez najbliższe dwa lata. Cele kształcenia w tym przypadku pełnią rolę wytycznych, które decydują o tym, nad którymi projektami będziesz pracować oraz w jakich wydarzeniach weźmiesz udział. W trakcie programu będziemy oceniać Twoje postępy biorąc pod uwagę specyfikę Twojego wykształcenia.
Będziesz współpracować z osobistym mentorem i staniesz się częścią społeczności wyjątkowych specjalistów, dla których nie ma ani granic geograficznych ani kulturowych. Jako członek międzynarodowego zespołu składającego się z 30 do 40 kolegów i koleżanek zbudujesz wartościową sieć wykwalifikowanych współpracowników i kolegów z całego świata.
Okno aplikacji programu studiów podyplomowych Danfoss zostanie otwarte w grudniu.
W międzyczasie sprawdź nasze obecne możliwości zatrudnienia w firmie Danfoss.
Przejdź do portalu ofert pracy
„Program zapewnia nieskończone możliwości, dzięki czemu jest to fascynująca przygoda”.
Odtwórz film
„Danfoss inwestuje w Ciebie, ale to Twoje własne ambicje i wola osiągnięcia czegoś definiują, jak daleko zajdziesz”.
„Nie możemy zmienić wszystkiego na świecie, ale mamy wpływ na oszczędność energii, co z kolei ma wpływ na ograniczenie zmian klimatycznych”.
„To, co mnie bardzo motywuje, to bycie częścią silnego zespołu”.
Nazywam się Melieke i jestem jednym z uczestników programu studiów podyplomowych prowadzonych w Niemczech.
Program studiów podyplomowych prowadzimy już około 40 lat, ale rok 2015 był pierwszym, w którym absolwenci z Niemiec brali w nim udział. Łącznie jest nas pięć osób, z których trzy zajmują się sprzedażą i marketingiem, jedna finansami, a ja — łańcuchem dostaw. Program trwa łącznie dwa lata i składa się z czterech projektów trwających sześć miesięcy każdy. Moja pierwsza i ostatnia lokalizacja będzie w Neumünster w Niemczech, a mój drugi projekt odbędzie się w Arkansas w USA.
Wszyscy rozpoczęliśmy 1 września i znajdujemy się zarówno w Offenbach koło Frankfurtu nad Menem, jak i w Neumünster, na północ od Hamburga. Znajduję się w Neumünster, gdzie produkujemy silniki hydrauliczne i pompy. W moim obecnym projekcie odpowiadam za opracowanie umowy serwisowej dla naszych klientów, w której opisuję aktualny stan wszystkich istotnych tematów dotyczących łańcucha dostaw, takich jak czas realizacji zamówienia oraz standardy pakowania i etykietowania w firmie Danfoss. Kolejnym moim zadaniem jest opracowanie całkowicie nowego raportu KPI mierzącego dokładność prognoz klienta.
Mimo, że byłam tu tylko przez krótki czas, moja krzywa uczenia się była bardzo stroma i wiele się nauczyłam, nie tylko o łańcuchach dostaw, ale także o tym, w jaki sposób oddziałują one na strategię firmy i jak zawsze należy tę kwestię brać pod uwagę. Jestem bardzo podekscytowana, że wkrótce będę mogła przejść do mojej następnej lokalizacji i kolejnego projektu oraz spotkać się ze znajomymi z Ameryki, uczyć się od nich i wzajemnie szukać inspiracji.
Cześć, jestem Yue LUO, to mój czwarty miesiąc w programie studiów podyplomowych Danfoss i chciałabym podzielić się z Wami niektórymi z moich wrażeń.
W tym roku firma Danfoss przyjęła do programu studiów podyplomowych 20 osób z całego świata, z krajów takich jak Niemcy, Dania, Indie, USA itp. a ja jestem jedyną osobą z Chin. Jednak bycie jedynym nigdy nie oznacza bycia samotnym. Zaledwie miesiąc po rozpoczęciu programu firma Danfoss zorganizowała w Danii obóz dla uczestników programu, gdzie spędziliśmy wspaniały czas, poznając się nawzajem, zapoznaliśmy się z wartościami firmy, a nawet spędziliśmy jedno popołudnie w parku rozrywki! Udział w programie studiów podyplomowych oznacza również bezpośrednie spotkania z innymi uczestnikami programu. Wielu z nich jest bardzo doświadczonych i zawsze gotowych do pomocy. Dla przykładu, nasz dyrektor finansowy firmy Danfoss był również uczestnikiem programu!
Najlepsza w tym programie jest nie tylko możliwość budowania globalnej sieci kontaktów z utalentowanymi osobami z różnych krajów, ale także możliwość wyjazdu za granicę i pracy przy prawdziwych projektach. Obecnie pracuję z moim mentorem w Szanghaju w ramach pierwszego projektu, natomiast następny odbędzie się w Niemczech i Danii. Jestem bardzo podekscytowana tym faktem, ponieważ nigdy wcześniej nie miałam okazji odwiedzić tych miejsc. Jako uczestnik programu studiów podyplomowych masz okazję poznać inne kultury, sposób myślenia i działania ludzi z innych regionów geograficznych. Dla mnie jest to duże wyzwanie, ale także wspaniała szansa. Jestem pewna, że wiele się nauczę podczas tego wyjątkowego doświadczenia.
Interesująca oferta? Dołącz do nas!
Mam na imię Martin i jestem jednym z pięciu szczęśliwych uczestników programu studiów podyplomowych Danfoss z Danii z 2015 roku. Przez następne dwa lata będę pracował nad czterema różnymi projektami w czterech różnych lokalizacjach firmy Danfoss na całym świecie. Obecnie realizuję swój pierwszy 6-miesięczny projekt w Vejle w Danii, gdzie jestem częścią zespołu marketingu globalnego. W tym miejscu odpowiadam za wprowadzenie na rynek nowego produktu oraz pracę nad kilkoma projektami związanymi z rozwojem firmy i badaniami rynku.
Udział w programie dla absolwentów Danfoss oznacza nowe i ekscytujące zadania oraz podejmowanie interesujących wyzwań od samego początku. Czuję się zaszczycony, że mam możliwość pracy z otwartymi umysłami w branży i staram się przyswajać jak najwięcej wiedzy.
Z mojej perspektywy, jedną z największych zalet uczestnictwa w programie studiów podyplomowych jest elastyczność. Mamy wpływ na przebieg projektów i ich wybór, aby dobrze dopasować je własnego dobrze zdefiniowanego planu nauki. Dla mnie osobiście oznacza to, że mogę zmierzyć się z różnymi dyscyplinami sprzedaży i marketingu.
Mam duże oczekiwania w stosunku do kolejnej dwuletniej podróży z firmą Danfoss. Krzywa uczenia się jest stroma, ludzie są mili, a projekty są naprawdę globalne i pełne wyzwań! Nie wyobrażam sobie lepszego sposobu na rozpoczęcie kariery!
Dowiedz się, czego chcą się nauczyć podczas dwuletniego programu i dlaczego uważają, że jest to świetny sposób na rozpoczęcie kariery.