Streszczenie
Oczekuje się, że zapotrzebowanie na chłodzenie znacznie wzrośnie w nadchodzących dziesięcioleciach, napędzane przez rosnący standard życia i rosnące temperatury na świecie. Aby zminimalizować wpływ zapotrzebowania na chłodzenie, ważne jest dostosowanie zarówno norm budowlanych, jak i projektów w celu zmniejszenia zapotrzebowania na chłodzenie i zapewnienia, że wszelkie pozostałe zapotrzebowanie na chłodzenie zostanie zaspokojone w najbardziej wydajny i zrównoważony sposób.
W gęstych obszarach miejskich jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań chłodniczych jest centralny układ chłodzenia (DC). Jednak projekt i pokrycie obszaru centralnego układu chłodzenia (DCS) w dużym stopniu zależy od warunków lokalnych, co prowadzi do szerokiego zakresu potencjalnych możliwości i korzyści dla lokalnych społeczności.
Chociaż rozwiązania techniczne do tworzenia centrów dystrybucji są dojrzałe i sprawdzone przez kilkadziesiąt lat, wymagana jest zmiana podejścia do rozwiązań zaopatrzenia w chłodzenie, zwłaszcza w gęsto zabudowanych obszarach miejskich. Aby ułatwić rozwój sektora DC i umożliwić mu osiągnięcie pełnego potencjału, niezbędne są ukierunkowane regulacje i długoterminowe planowanie energetyczne. Jasne przepisy i polityki pomogą zmniejszyć postrzegane ryzyko związane z centralnymi układami chłodzenia (DCS), ułatwiając przedsiębiorstwom użyteczności publicznej pozyskanie kapitału niezbędnego do wdrożenia takich systemów.
Celem niniejszego dokumentu jest podkreślenie zalet chłodzenia sieciowego i przedstawienie wybranych studiów przypadków, które działają w bardzo różnych warunkach klimatycznych. Studia przypadków zostały wybrane, aby pokazać, w jaki sposób różne lokalne możliwości mogą stworzyć silny argument biznesowy dla tej technologii, nawet w lokalizacjach, które na pierwszy rzut oka mogą nie być uważane za szczególnie odpowiednie dla chłodzenia sieciowego. Te studia przypadków mogą zainspirować decydentów do szukania lokalnych możliwości - synergii z innymi sektorami - które mogą wzmocnić argumenty za rozwojem DCS jako solidnych możliwości inwestycyjnych dla biznesu.
O autorach:

Oddgeir dołączył do Danfoss w 2012 roku jako ekspert ds. sieci ciepłowniczych na poziomie globalnym. Pracował w szerokim zakresie tematów w sektorze sieci ciepłowniczych, począwszy od szczegółowych analiz komponentów, poprzez analizę złożonych interakcji i roli systemów ciepłowniczych z perspektywy szerszego systemu energetycznego, aż po przyjmowanie delegacji poszukujących rozwiązań w zakresie dekarbonizacji i efektywnego wykorzystania źródeł energii. Oddgeir aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych i platformach mających na celu dzielenie się wiedzą i pozycjonowanie systemów ciepłowniczych. Ponadto świadczy usługi doradcze dla partnerów branżowych i instytucji. Oddgeir posiada doktorat z inżynierii uzyskany na Uniwersytecie Islandzkim.

Jan Eric dołączył do firmy Danfoss w 2000 roku i zajmował się symulacją dynamiczną, testami laboratoryjnymi, testami terenowymi, analizą techniczno-ekonomiczną, badaniami i rozwojem. Skupia się na różnych komponentach, podsystemach i systemach energetycznych związanych z ofertą Danfoss w zakresie rozwiązań grzewczych i chłodniczych. Skupia się na rozwoju koncepcyjnym sieci ciepłowniczych i chłodniczych z perspektywy inteligentnego i sektorowego systemu energetycznego. Wydano wiele publikacji i przeprowadzono wykłady związane z działaniami edukacyjnymi i szkoleniowymi. Jan Eric posiada tytuł magistra w dziedzinie inżynierii mechanicznej/energetycznej.