Voordelen van de iC7-Hybrid
- Ultracompacte hardware met een unieke integratie van filters onder de vermogensunits
- Hoge vermogensdichtheid reduceert de benodigde ruimte en het gewicht met behoud van vermogen
- Eenvoudig vermogensbeheer, doordat de iC7-Hybrid tijdens bedrijf soepel schakelt tussen meerdere regelmodi
- Snelle regelkringen kunnen omgaan met de snelle dynamiek van het voedingssysteem
- Schaalbaar en modulair ontwerp biedt optimale flexibiliteit, met een vermogensbereik tot 6,8 MVA en hoger
Leer meer over iC7-Hybrid