NEDERLAND: De sterk gestegen vraag naar elektriciteit, in combinatie met de groei van groene energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, zet het Nederlandse elektriciteitsnet onder enorme druk. Deze druk heeft geleid tot tal van uitdagingen, zoals overbelaste aansluitingen die bedrijven belemmeren bij het aansluiten van nieuwe of grotere stroombronnen. Bovendien hebben investeerders in hernieuwbare energie moeite om hun overtollige stroom effectief te verkopen.
Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft SmartGrid – een Nederlands bedrijf gevestigd in Hengelo – duurzame batterij-energieopslagsystemen (BESS) geïntroduceerd. Deze BESS-oplossingen helpen bedrijven, bouwplaatsen, distributiecentra en evenementen die kampen met stroomvoorzieningsproblemen. De innovatieve slimme batterijcontainers van SmartGrid, aangedreven door Danfoss VACON® NXP power converters, helpen bedrijven stroomtekorten op te vangen. Dit werd geïllustreerd door de jaarlijkse Lambertuskermis in Hengelo, die de eerste grote emissievrije kermis van Nederland werd. Ontdek hoe Danfoss vermogensomvormers de duurzame batterijcontainers van SmartGrid mogelijk maken voor bedrijven die kampen met stroomtekorten.

De uitdaging: Constante stroomvoorziening
De energiesector staat voor een ingrijpende verschuiving van fossiele brandstoffen naar schonere energiealternatieven. Deze transformatie valt echter samen met een toegenomen behoefte aan een constante stroomvoorziening als gevolg van de toenemende overbelasting van het elektriciteitsnet en de energietransitie.
Dat was de uitdaging waar Lambertuskermis voor stond toen zij in 2022 de eerste grote emissievrije beurs in Nederland organiseerden. De dieselgeneratoren die voorheen werden gebruikt, moesten worden vervangen door groenere alternatieven, terwijl dezelfde stabiele stroomvoorziening – constante stroom gedurende meerdere dagen – moest worden gehandhaafd. In de evenementenbranche is er geen tijd voor stroomtekorten. Om aan de eisen op het gebied van zowel prestaties als duurzaamheid te voldoen, werkte het team van Danfoss Drives samen met SmartGrid om een batterij-energieopslagsysteem te ontwikkelen dat aan de behoeften van de Lambertuskermis kon voldoen.

De oplossing: Nauwkeurige, netvriendelijke overdracht
De VACON® NXP Grid Converters garanderen precisie en vermogen voor toepassingen die robuuste en dynamische prestaties vereisen. In 2020, tijdens de ontwikkeling van de batterijen, koos SmartGrid voor deze vermogensomvormers vanwege het vertrouwen in de expertise en betrouwbaarheid van Danfoss.
Danfoss was al in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van de batterijcontainers. SmartGrid en het Application Development Center (ADC) van Danfoss in Gorinchem, Nederland, hebben vier prototypecontainers grondig getest om een nauwkeurige stroomoverdracht zonder storingen in het net te garanderen..
Deze slimme containers slaan overtollige groene energie op tijdens periodes van overaanbod en geven deze vrij tijdens tekorten. Afhankelijk van het stroomtekort kunnen een of meer 10-voets batterijcontainers worden ingezet als essentieel ondersteuningsmechanisme. Geïntegreerd met lithium-ijzerfosfaatbatterijen en aangestuurd door vermogensomvormers, beheren deze containers de energiestroom efficiënt, waardoor een constant netbenuttingspercentage van 100% wordt gegarandeerd.
Bovendien regelt een VACON NXP-netomvormer in elke container het opladen van de batterijen en de omzetting van 800 V DC naar 400 V/50 Hz en 240 V AC bij het ontladen. In 2022 had SmartGrid 30 batterijcontainers gebouwd, voornamelijk voor de verhuursector. De batterijcontainers worden gebouwd in twee versies met een capaciteit van 250 kVA bij 500 kWh en een capaciteit van 500 kVA bij 1000 kWh.
Voordelen VACON® NXP Grid Converter
- Geschikt voor een gelijkstroomingang tot 800 V, met een wisselstroomuitgang van 520 A
- Een ingebouwd sinusfilter zorgt voor een hoge stroomkwaliteit met een mooie AC-sinusgolf
- Een common-mode filter egaliseert de verschillen tussen de common-mode spanning van het systeem, die ontstaan bij het transformeren
- Een minder complex, lichter systeem doordat er geen aparte transformator nodig is
- Presteert goed bij lage belastingen

Het resultaat: 80% capaciteit behouden na 8000 cycli
Op de Lambertuskermis in Hengelo werden drie batterijcontainers van 3 meter gebruikt, ter vervanging van dieselgeneratoren, waardoor gedurende het vierdaagse evenement een ononderbroken stroomvoorziening werd gegarandeerd. Dankzij een netaansluiting van 40 kW ter plaatse beschikte de kermis over ononderbroken groene stroom, waarmee het potentieel van deze innovatieve oplossingen werd gedemonstreerd.
Bovendien vielen de lange levensduur en betrouwbaarheid van de lithium-ijzerfosfaatbatterijen op. Deze batterijen behouden 80% van hun capaciteit na 8000 cycli en beloven 21 jaar dagelijks ontladen en opladen zonder dat de prestaties achteruitgaan. Ten slotte kunnen de slimme batterijcontainers zonne- en windenergie opslaan, waardoor ze een stap vormen in de richting van het benutten van de beschikbare energie ter ondersteuning van de groene transitie.

Read more