Schuifafsluiters van Danfoss worden gebruikt in verwarmingssystemen die het volgende omvatten:
- Keteltoepassingen
- Toepassingen voor zonne-energie
- Warmtepomptoepassingen
- Meng- en verdeeltoepassingen
- Toepassingen voor prioriteitsregeling
Schuifafsluiters zijn ontworpen voor de debiet- en temperatuurregeling in verwarmingssystemen waarin een zekere mate van lekkage aanvaardbaar is en waarin er geen bepaalde regelkarakteristiek vereist is.
Danfoss heeft de unieke positie-indicator ontworpen voor een gemakkelijkere installatie en eenvoudige inbedrijfstelling. De positie-indicatoren van de afsluiter zijn zo ontworpen dat ze van bovenaf of van opzij kunnen worden bekeken, ongeacht of de servomotor gemonteerd is. Dit bespaart tijd tijdens de installatie en inbedrijfstelling.
Dankzij het nieuwe geavanceerde afsluiterontwerp kennen de schuifafsluiters van Danfoss de minste lekkage in hun categorie. Voor een volledige uitsluiting van lekkage en een eersteklas controleerbaarheid raadt Danfoss iMCV™, de nieuwe generatie van intelligente motorbediende regelafsluiters, aan. iMCV™ omvat een antipendelfunctie, installatie zonder gereedschap, een enkele servomotor voor DN 15 tot DN 80 en een luchtbeldicht ontwerp (geen lekkage).
Kenmerken en voordelen
-
Minste lekkage in zijn categorie, unieke verstelbare positie-indicator voor snellere inbedrijfstelling en eenvoudige installatie
-
ABM servomotoren zijn sneller, onderhoudsvrij en flexibel: de beste servomotoren op de markt.
-
100% luchtbeldichte inbedrijfstelling met zichtbare positie-indicator
Hulpmiddelen en apps

Heat Selector
Danfoss Heat Selector is de eersteklas online keuzehulp die het planningsproces voor experts van verwarmingstoepassingen optimaliseert.
Heat Selector openen

Toepassingsgids voor stadsverwarming
Wij delen ervaringen en kennis over toepassingen en doen aanbevelingen over optimale toepassingen voor stadsverwarming en belangrijke toegepaste regelcomponenten
Toepassingsgids

Met de nieuwe Valve Ruler-app van Danfoss, die op smartphone of tablet beschikbaar is, kunt u de verschillende typen van afsluiter en servomotor selecteren en combineren voor de betreffende toepassing. U kunt de Kv ingeven of berekenen door het vereiste debiet en de inlaat-/uitlaatdruk in te voeren. U kunt ook het type van toepassing selecteren en de aansluiting van de afsluiter, poorten en PN voor de toepassing specificeren.