De digitale servomotor NovoCon® is volledig afgestemd op Danfoss AB-QM – dé toonaangevende drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiter op de markt – en vormt zo de perfecte aansluiting tussen superieure inregelprestaties van een HVAC-systeem en slimme oplossingen voor gebouwautomatisering.
Traditioneel geregelde servomotoren sturen in het beste geval een analoog feedbacksignaal naar de ruimteregelaar van het GBS. De NovoCon® daarentegen voorziet tal van digitale systeemparameters rechtstreeks in het gebouwbeheersysteem via BACnet of Modbus. Hij wisselt bijvoorbeeld nauwkeurige informatie uit over de positie van de servomotor/afsluiter, instellingen, temperaturen, alarmen enz.
- NovoCon® M: bekijk het 3D-model
- NovoCon® S: bekijk het 3D-model
Al deze informatie biedt het GBS een uniek inzicht in, en toegang op afstand tot, de status van het HVAC-systeem die kan worden gebruikt om de prestaties te optimaliseren, het binnenklimaat te verbeteren en energiezuinige gebouwen te realiseren.
NovoCon® is een essentieel apparaat voor de overgang naar slimme aangesloten gebouwen met continue bewaking, energiebeheer en preventief onderhoud op het hoogste comfortniveau en met de laagste bedrijfskosten. De digitale servomotoren kunnen in tal van gebouwen worden gebruikt, zoals kantoren, hotels en ziekenhuizen. Maar ook in cruiseschepen, universiteiten, datacentra, winkelcentra, musea of supermarkten.
NovoCon® digitale IoT servomotoren
Danfoss NovoCon® digitale servomotoren voor de AB-QM zijn nu beschikbaar in 4 uitvoeringen;
- NovoCon® S kan worden gecombineerd met de AB-QM DN 10-32 en de nieuwe AB-QM 4.0 DN 15-32. Deze combinaties kunnen worden toegepast in verschillende soorten afgifte-units zoals fancoil units (FCU), inductie-units en klimaatplafonds. De AB-QM's worden gebruikt in 2-pijpsverwarming of -koeling en 4-pijpsverwarming/-koeling omschakelsystemen van 20-4.000 l/h.
- Om een snelle en betrouwbare installatie te garanderen kan de NovoCon S uitsluitend worden gekoppeld aan het GBS in daisy chain door gebruik te maken van een serie plug & play connectie kabels
- NovoCon® M kan worden gecombineerd met de speciale AB-QM NovoCon® regelafsluiters DN 40-100. Deze combinaties kunnen worden toegepast voor het regelen van hogere flows in luchtbehandelingsunits, chillers en ketels.
- NovoCon® L kan worden gecombineerd met de AB-QM regelafsluiters DN 125-150. Deze combinaties zijn toepasbaar voor de regeling van hoge volume flows van 36-190 m3/h in bijv. chillers.
- NovoCon® XL kan worden gecombineerd met de AB-QM regelafsluiters DN 200-250. Deze combinaties zijn toepasbaar voor de regeling van de hoogste volume flows van 80-370 m3/h in bijv. toepassingen voor stadskoeling.
Geïntegreerde I/O
De digitale servomotoren bieden ook geïntegreerde I/O's voor extra functionaliteiten, flexibiliteit en kostenbesparing. Bij sommige toepassingen kan dit ter vervaging dienen voor de I/O modules van het GBS. Enkele voorbeelden van het gebruik van de I/O’s van de servomotor zijn:
- Debiet- & energie-indicatie door sensoren aan te sluiten om de aanvoer- en retourtemperatuur te meten met NovoCon® Energy
- Geoptimaliseerde oplossing voor 4-pijps change-over toepassingen met NovoCon® CO6 (uitsluitend voor NovoCon® S)
- Combineer met verschillende sensoren (bijv. ruimtetemperatuur, vochtigheid, of condensatie) en regel verschillende apparaten zoals ventilatoren met de NovoCon® Remote I/O kabel.
NovoCon® is toepasbaar in verschillende soorten HVAC-systemen, zoals luchtbehandelingskasten (AHU, Air Handling Units), fancoil units, inductie-units en klimaatplafonds.

HVAC verwarmen en koelen met AB-QM 4.0, NovoCon S en ChangeOver 6
De animatie toont een klimaatplafond in een kantoorgebouw, dat zorgt voor gekoelde lucht in de ruimte. Zodra de vraag verandert en er verwarming wordt gewenst, stuurt de NovoCon S digitale servomotor de ChangeOver 6 servomotor aan met de bijbehorende 6-weg kogelafsluiter. De 6-weg kogelafsluiter sluit het toegevoerde gekoelde water af en opent de toevoer voor verwarmd water. De NovoCon S wordt gebruikt om de ontwerpflow instelling op de AB-QM 4.0 op afstand aan te passen.
De optionele set temperatuursensoren kan worden toegepast om de actuele aanvoer- en retourtemperaturen te meten. De temperaturen worden aan het GBS doorgegeven voor monitoring of actief energiebeheer om de energie-efficiëntie te optimaliseren.

Op afstand inregelen van de AB-QM 4.0 met de NovoCon S digitale servomotor
De animatie toont een AB-QM 4.0 regelafsluiter in een werkend HVAC-systeem met een maximale ontwerpflow van 1100 l/u. De regel- afsluiter vangt drukschommelingen op en houdt de ontwerpflow in stand. Met de NovoCon S digitale servomotor wordt het ontwerpdebiet op afstand opnieuw ingesteld tot een ontwerp- debiet van 40%, ongeveer 440 l/u zoals weergegeven op het display van de energie-/ debietmeter. Danfoss NovoCon S maakt gelijktijdige, externe inbedrijfstelling van 64 regelafsluiters tegelijkertijd mogelijk.

Engineering HVAC 4.0 voor smart buildings
NovoCon® S en NovoCon® M maken smart HVAC-oplossingen mogelijk. Wij noemen dit HVAC 4.0.
Meer informatie
Kenmerken en voordelen
-
Toegang op afstand
Via het GBS en de buscommunicatie zijn alle servomotoren op afstand toegankelijk. Dit bespaart heel wat tijd tijdens de installatie en inbedrijfstelling van het systeem, alsook tijdens de vele jaren dat het gebouw in gebruik is.
-
Continue optimalisering
Systeemgegevens kunnen worden opgehaald en geanalyseerd om het HVAC-systeem te optimaliseren. Eventuele aanpassingen aan bijvoorbeeld de instelling van ontwerpdebieten kunnen eenvoudig worden uitgevoerd. Op één, enkele of alle servomotoren tegelijkertijd. Een continue bewaking en inbedrijfstelling van het systeem bespaart tijd en geld tijdens de hele levensduur van het gebouw.
-
Predictive maintenance
Wacht niet totdat HVAC-componenten het laten afweten, klachten veroorzaken, en dringende en tevens hinderlijke onderhoudsactiviteiten nodig maken. In de plaats daarvan kunt u nagaan waar en wanneer er zich een probleem zou kunnen voordoen zodat u voorzorgsmaatregelen kunt treffen en proactief kunt optreden.
-
Flexibiliteit over de hele linie
De ontwerpers of systeemintegrators van GBS-systemen kunnen voor elk project aangepaste HVAC-oplossingen realiseren. Indien de gebouwgebruiker het gebouw wil opknappen, kan het HVAC-systeem dienovereenkomstig worden aangepast zonder fysieke aanpassingen aan de GBS-componenten.
-
Actief Energie Management
NovoCon is uitgerust met slimme energiefuncties die te gebruiken zijn voor energie monitoring. Ook hebben we verschillende automatische functies voor gebouwen met een bestaand GBS systeem. Hiermee kunnen we de installaties verder optimaliseren. U kunt hierbij denken aan ΔT begrenzing en retourtemperatuur begrenzing.

Slimme klimaatoplossing voor de I-toren van WTC Amsterdam
In 2017 heeft het World Trade Center (WTC) in Amsterdam aan de ‘Zuid-as’, één van de negen gebouwen gerenoveerd, namelijk de 7 verdiepingen hoge I-toren. Een nauwkeurig HVAC-systeem, LED-verlichting en andere technische verbeteringen zorgden voor een slimme en moderne kantooromgeving. De Danfoss AB-QM en de NovoCon® S digitale servomotor spelen een essentiële rol.
Documentatie
Promotionele en technische documenten
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|
Environmental Product Declaration (EPD) documenten
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|
Software
| Type | Software Characteristic | Naam | Versie | Vrijgegeven | Status | Downloaden | Bestandstype |
|---|
Gerelateerde producten
3D-modellen en -tekeningen

BIM bibliotheek voor MEP ontwerpen
Vin duw 3D BIM objecten en maak HVAC 4.0 ontwerpen voor smart buildings.
Open in MagiCAD Cloud
Casestudies
Video's
Aanbestedingsteksten
NovoCon® S digitale servomotor
Modulerende en uiterst nauwkeurige servomotor met verbinding via veldbus (BACnet MS/TP en Modbus RTU) om drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters van het type AB-QM DN 10-32 te regelen.
Regelsignaal digitaal: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Regelsignaal analoog: 0-10 V/ 2-10 V, 0-20 mA / 4-20 mA
Directe verbinding met servomotor van 6-weg kogelafsluiter met positieterugkoppelingssignaal (*1)
Directe verbinding met 2x PT1000 oppervlaktesensoren/ondergedompelde sensoren en emissievermogensindicatie (*2)
Directe I/O-verbinding: 2x weerstand, AO en AI (*3)
De functies van de servomotor zijn op afstand toegankelijk via de veldbus:
- Voorinstelling van ontwerpdebiet
- Spoelen van de afsluiter en afgifte-unit
- Fout tijdens het sluiten, intrinsieke alarmmelding
- Alarm als servomotor van CO6 6-weg kogelafsluiter geblokkeerd is, in handbediening staat of uitgeschakeld is (*1)
- Weergave van aanvoer- en retourtemperatuur, emissievermogensindicatie (*2)
- Energieteller (kWh, MJ, kBTU) (*2)
- Sensoren alarm hoog/laag, deltaT en temperatuur uitgeschakeld (*2)
- Instelling van beginkarakteristieken
- Snelheidskeuze 3/6/12/24 s/mm
- Selectie van openings-/sluitingstijd van 18 s tot 700 s
- Automatische MAC-adressering (enkel BACnet)
- Automatische detectie van de baudsnelheid
- Debietindicatie op basis van gemeten slag in l/u
Eu.bac uitwisselbaarheid goedgekeurd in combinatie met PIBCV-afsluiter
Voedingsspanning: 24V DC/AC 50/60 Hz
Nauwkeurigheid spindelpositie: ±0,05 mm
Kabels: Halogeenvrije stekker verkrijgbaar in 1,5 m, 5 m en 10 m lang
Temperatuursensoren: stekker 2x PT1000 oppervlaktesensor of ondergedompelde sensor 1,5 m lang
Er kunnen 64 servomotoren op hetzelfde netwerk worden aangesloten
Ondersteunt BACnet-service Change of Value (COV)
Ondersteunt firmware-updates op afstand
IP-klasse: 54
Slag: 7 mm
BACnet Testing Laboratories (BTL) opgenomen in de lijst van BACnet MS/TP veldbusapparatuur (*4)
Handbedieningsfunctie
Configuratietool beschikbaar, eenvoudige configuratie, inbedrijfstelling en firmware-updates
Inbedrijfstellingstool beschikbaar voor adressering, parametrisering en hydraulische continue inbedrijfstelling
(*1) CO6-toepassing
(*2) Energietoepassing
(*3) Toepassing I/O voor afstandsbediening
(*4) Certificatie in Q2 2019
NovoCon® M digitale servomotor
Modulerende en uiterst nauwkeurige servomotor met busverbinding om drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters van het type AB-QM NovoCon® DN 40-100 te regelen.
Regelsignaal digitaal: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Regelsignaal analoog: 0-10 V/ 2-10 V, 0-20 mA / 4-20 mA
De functies van de servomotor zijn op afstand toegankelijk via de veldbus:
- voorinstelling van ontwerpdebiet
- spoelen van de afsluiter en afgifte-unit
- fout tijdens het sluiten/openen/kalibreren alarm
- LIN/LOG/α-instelling van karakteristieken
- selecteerbare snelheid
- selectie van openings-/sluitingstijd
- automatische MAC-adressering (BACnet)
- automatische detectie van pariteit (Modbus)
- automatische detectie van de baudsnelheid
- Debiet- en energie-indicatie
Voedingsspanning 24 V AC/DC
Er kunnen 32 servomotoren op hetzelfde netwerk worden aangesloten
IP-klasse: 54
Slag: 20 mm
Handbedieningsfunctie
Klikmontage
Led-statusindicatie
BACnet Testing Laboratories (BTL) opgenomen in de lijst van BACnet MS/TP veldbusapparatuur
NovoCon® L digitale servomotor
Modulerende en zeer nauwkeurige servomotor met veldbuskoppeling voor drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters van het type AB-QM DN 125-150
Regelsignaal digitaal: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Regelsignaal analoog: 0-10 V/ 2-10 V, 0-20 mA / 4-20 mA
De volgende functionaliteiten van de servomotor zijn op afstand toegankelijk via de veldbus:
- voorinstelling van ontwerpdebiet
- spoelen van de afsluiter en afgifte-unit
- alarm tijdens het sluiten/openen/kalibreren
- LIN/LOG/α-instelling van benodigde afgiftekarakteristieken
- selecteerbare snelheid
- selectie van openings-/sluitingstijd
- automatische of handmatige (dipswitches) MAC-adressering (BACnet)
- automatische detectie van pariteit (Modbus)
- automatische detectie van de baudsnelheid
- Debiet- en energie-indicatie
-Energie functies zoals Delta T begrenzing, vermogensbegrenzing max. retourtemp. begrenzing
- Beveiligingsfunctie in NovoCon® L SU/SD. Spring up of spring down voor AB-QM DN125-150 regelafsluiters
Voedingsspanning 24 V AC/DC
Er kunnen 32 servomotoren op hetzelfde netwerk worden aangesloten
IP-klasse: 54
Slag: 50 mm
Handbedieningsfunctie
Led-statusindicatie
BACnet Testing Laboratories (BTL) keur, opgenomen in de lijst van BACnet MS/TP veldbusapparatuur
NovoCon® XL digitale servomotor
Modulerende en zeer nauwkeurige servomotor met veldbuskoppeling voor drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters van het type AB-QM DN 200-250
Regelsignaal digitaal: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Regelsignaal analoog: 0-10 V/ 2-10 V, 0-20 mA / 4-20 mA
De volgende functionaliteiten van de servomotor zijn op afstand toegankelijk via de veldbus:
- voorinstelling van ontwerpdebiet
- spoelen van de afsluiter en afgifte-unit
- alarm tijdens het sluiten/openen/kalibreren
- LIN/LOG/α-instelling van benodigde afgiftekarakteristieken
- selecteerbare snelheid
- selectie van openings-/sluitingstijd
- automatische of handmatige (dipswitch) MAC-adressering (BACnet)
- automatische detectie van pariteit (Modbus)
- automatische detectie van de baudsnelheid
- Debiet- en energie-indicatie
-Energie functies zoals Delta T begrenzing, vermogensbegrenzing max. retourtemp. begrenzing
Voedingsspanning 24 V AC/DC
Er kunnen 32 servomotoren op hetzelfde netwerk worden aangesloten
IP-klasse: 54
Slag: 50 mm
Handbedieningsfunctie
Led-statusindicatie
BACnet Testing Laboratories (BTL) keur opgenomen in de lijst van BACnet MS/TP veldbusapparatuur