De VLT® Soft Start Controller MCD 100 heeft de Inactive-fase van zijn levenscyclus bereikt, wat betekent dat hij uit productie is genomen en niet meer leverbaar is.
Indien gewenst helpen wij u bij het selecteren van het beste vervangende product met de juiste functies voor uw toepassing. Onze intelligente producten kunnen uw systeem nog vele jaren optimaliseren.
Technische documentatie voor de VLT® Soft Start Controller MCD 100
Vervangend product: Eltwin SMC softstarter
De uiterst voordelige en compacte softstarter die een elementaire softstart- en stopfunctie biedt en eenvoudig te monteren is op een DIN-rail.
Voedingsspanningen en vermogensbereik
• 3 x 208-600 V...0,1-11 kW (25 A)
Neem voor uitvoeringen van 200 en 600 V contact op met Eltwin-distributeurs.

Zijn er meerdere frequentieregelaars geïnstalleerd?
We kunnen u ook ondersteunen met de DrivePro® Site Assessment service, die het beheer van uw geïnstalleerde frequentieregelaars en het plannen voor de toekomst eenvoudiger dan ooit maakt. Een Danfoss expert kan een uitgebreide evaluatie van al uw frequentieregelaars uitvoeren, zodat u een helder beeld krijgt van uw huidige en toekomstige onderhoudsbehoeften.
Documentatie
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | Verbeter de bedrijfstijd, bespaar energie en bescherm motoren effectief | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 20 dec., 2022 | 13.4 MB | |
| Ontwerp handleiding | VLT® Soft Starter MCD 100 | Engels | Meerdere | 18 nov., 2011 | 1.8 MB | |
| Brochure | VLT® Soft Starter Selection Guide | Engels | Meerdere | 11 nov., 2025 | 5.5 MB |
Gerelateerde toepassingen
Scroll- of zuigercompressoren in airconditioningunits, transportbanden, pompen, ventilatoren en mixers.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Frequentieregelaars voor commerciële compressorenEen toerenregeling met frequentieregelaars maakt het mogelijk om het energieverbruik te verlagen door compressortoepassingen op lagere toeren te laten werken.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Frequentieregelaars voor compressorenVerbeter uw COP en bespaar op het energieverbruik door Danfoss frequentieregelaars toe te passen voor het optimaliseren van de capaciteitsregeling van koelcompressoren, condensors en verdampers.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Frequentieregelaars voor compressoren in woonhuizenToerenregeling van een chiller stelt u in staat om een constante druk te handhaven terwijl de capaciteit wordt afgestemd op de feitelijke behoefte op basis van metingen in het systeem. Een snelheidsregeling is gunstig wanneer een compressor langere tijd bij deellast werkt. Verlaag de exploitatiekosten door toepassingen op lagere toeren te laten werken en zo meer te besparen op het energieverbruik. De installatiekosten kunt u verlagen door zowel het systeem als de compressor te optimaliseren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Frequentieregelaars voor pompenVerbeter de prestaties van uw systeem, verleng de levensduur van uw apparatuur en bescherm uw apparatuur tegen lekkage door de werking van de pomp te optimaliseren met behulp van Danfoss frequentieregelaars.
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze softstarter of om een offerte aan te vragen.