Automatische, door een medium aangedreven, proportionele regelaar, die door het automatisch openen van de afsluiter voorkomt dat de druk vóór het ventiel (SAVA) en achter het ventiel (SAVD) wordt overschreden. De servomotor is voorzien van twee membranen waardoor de afsluiter kan openen in geval van een defect aan het regelmembraan. De regelaar wordt voornamelijk gebruikt in warmtedistributiesystemen.
Functie van de SAVA-regelaar: de hoge druk vóór de afsluiter wordt naar het onderste deel (hogedrukaansluiting) van het membraan in de regelaar geleid. Via een kanaal in de regelaar wordt de druk van het medium van het ventiel naar de bovenzijde (lagedrukaansluiting) van het membraan geleid.
De veerkracht van het regelventiel is nu van invloed op het membraan en bepaalt zo het effectieve drukverschil.
Functie van de SAVD-regelaar: de uitlaatdruk van het ventiel wordt naar het onderste deel (hogedrukaansluiting) van het membraan in de regelaar geleid. Het bovenste deel (lagedrukaansluiting) van het membraan staat in verbinding met de buitenlucht. De veerkracht van het regelventiel is nu van invloed op het membraan en bepaalt zo de sluitingsdruk.
Kenmerken en voordelen
Drukverschilregelaars zorgen voor een constant drukverschil en een betere temperatuurregeling onder verschillende bedrijfsomstandigheden
Gemaakt voor veeleisende systemen, bestand tegen corrosie, cavitatie en vuil
Het aangesloten systeem is beschermd tegen drukpieken, fluctuaties, cavitatie en geluid

Drukverschil- en flowregelaars in warmte- of koudedistributiesystemen (variabele flow)
Breng uw netwerk in balans, bespaar energie en verbeter het comfort van de eindgebruiker door het hydronisch inregelen en beheren van de energiedistributienetwerken.